The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
  • BKSAN045070
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Nivelační sada pro BKSA rozsah 45- 70 mm BKSAN045070

EAN
4012002240700
Balení
1 Sada

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Nivelační sada pro BKSA rozsah 45- 70 mm

BKSAN045070

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 10 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BKSAB00

    Rozbočovací krabice pro BK, zaslepená

    0,00 €  / *
  • BKSAG00

    Rozbočovací krabice pro BK, GBZ

    0,00 €  / *
  • BKSAE04

    Rozbočovací krabice pro BK, E04

    0,00 €  / *
  • BKSAE09

    Rozbočovací krabice pro BK, E09

    0,00 €  / *
  • BKSAQ06

    Rozbočovací karbice BK pro otvor Q06

    0,00 €  / *
  • BKSAQ08

    Rozbočovací karbice BK pro otvor Q08

    0,00 €  / *
  • BKSAQ12

    Rozbočovací karbice BK pro otvor Q12

    0,00 €  / *
  • BKSAR06

    Rozbočovací karbice BK pro otvor R06

    0,00 €  / *
  • BKSAR10

    Rozbočovací karbice BK pro otvor R10

    0,00 €  / *
  • BKSAR12

    Rozbočovací karbice BK pro otvor R12

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Rozsah nive­lace
    45 - 70 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration BKSAN045070
PDF
Hager RoHS report BKSAN045070
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BKSAN045070 | Hager

    Obrázek produktu BKSAN045070

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BKSAN045070 | Hager

    Hager Produktový list BKSAN045070

    Nivelační sada pro BKSA rozsah 45- 70 mm

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

    Návod k použití International 2020-01-01

    PDF
    355,71 kB
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Impact noise properties | Hager

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Obrázek EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BKA600800R12 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R12
    BKA600800R12
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R12
  • 2
    BKA600800R10 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R10
    BKA600800R10
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R10
  • 3
    BKA600800R06 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R06
    BKA600800R06
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R06
  • 4
    BKA600800Q12 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q12
    BKA600800Q12
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q12
  • 5
    BKA600800Q08 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q08
    BKA600800Q08
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q08

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.