The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
  • BKSAE04
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Rozbočovací krabice pro BK, E04 BKSAE04

EAN
4012002240670
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozbočovací krabice pro BK, E04

BKSAE04

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
BKSAN045070
BKSAN045070
Nivelační sada pro BKSA rozsah 45- 70 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
BKSAN065110
BKSAN065110
Nivelační sada pro BKSA rozsah 65-110 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
BKSAN105150
BKSAN105150
Nivelační sada pro BKSA rozsah 105-150 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
BKSAN145190
BKSAN145190
Nivelační sada pro BKSA rozsah 145-190 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 84 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BKFD400065

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 400 65-110

    0,00 €  / *
  • BKFD600145

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 145-190

    0,00 €  / *
  • BKFD300105

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 300 105-150

    0,00 €  / *
  • BKFD300145

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 300 145-190

    0,00 €  / *
  • BKFD300065

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 300 65-110

    0,00 €  / *
  • BKFD200105

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 200 105-150

    0,00 €  / *
  • BKFD200065

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 200 65-110

    0,00 €  / *
  • BKFD200045

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 200 45- 70

    0,00 €  / *
  • BKF600145

    Podlahový kanál s folii pro suché prostředí 600 145-190

    0,00 €  / *
  • BKFD200145

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 200 145-190

    0,00 €  / *
  • BKFD400045

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 400 45- 70

    0,00 €  / *
  • BKFD400105

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 400 105-150

    0,00 €  / *
  • BKFD400145

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 400 145-190

    0,00 €  / *
  • BKFD500045

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 500 45- 70

    0,00 €  / *
  • BKFD500065

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 500 65-110

    0,00 €  / *
  • BKFD500105

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 500 105-150

    0,00 €  / *
  • BKFD500145

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 500 145-190

    0,00 €  / *
  • BKFD600045

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 45- 70

    0,00 €  / *
  • BKFD600065

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 65-110

    0,00 €  / *
  • BKFD600105

    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 105-150

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Délka
    411 mm
  • Šířka
    388 mm
  • Měření a
    147 mm
  • Měření b
    247 mm
  • Mini­mální výška potěru
    45 mm
  • Rozsah nive­lace
    45 - 130 mm
Vyba­vení
  • Počet vestavěných zařízení
    4
Instalace, montáž
  • Montážní otvor
    Obdélní­kový
Instrukce
  • Údržba podlah
    Suché
Mate­riál
  • Mate­riál
    Kov
  • Povrch
    Pozink
  • Mate­riál dna bočnice
    Umělá hmota
Kryt, dveře
  • Montážní otvor krytu
    Ne
  • Mate­riál krytu
    Ocel
Funkce
  • S průchozím dnem
    Ne
Podmínky použití
  • Svislé zatížení půso­bící na velkou plochu (velké zatížení)
    3 kN
  • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
    2 kN

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration BKSAE04
PDF
Hager RoHS report BKSAE04
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BKSAE04 | Hager

    Obrázek produktu BKSAE04

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BKSAE04 | Hager

    Hager Produktový list BKSAE04

    Rozbočovací krabice pro BK, E04

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

    Návod k použití International 2020-01-01

    PDF
    355,71 kB
    Obrázek Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager

    Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

    PDF
    2,29 MB
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Impact noise properties | Hager

    Floor installation systems - Impact noise properties

    Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

    PDF
    578,05 kB
    Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Obrázek EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BKA600800R12 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R12
    BKA600800R12
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R12
  • 2
    BKA600800R10 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R10
    BKA600800R10
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R10
  • 3
    BKA600800R06 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R06
    BKA600800R06
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro R06
  • 4
    BKA600800Q12 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q12
    BKA600800Q12
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q12
  • 5
    BKA600800Q08 - Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q08
    BKA600800Q08
    Kryt BKF/BKW600 L=800mm, otvor pro Q08

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.