GTVDM033 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Podlahové instalační systémy
            • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
            • GTVDM033
            GTVDM033 - Montážní deska pro moduly RJ45 3-násobná 19,5/21,7 x 14,85 mm
            GTVDM033 - Montážní deska pro moduly RJ45 3-násobná 19,5/21,7 x 14,85 mm

            Montážní deska pro moduly RJ45 3-násobná 19,5/21,7 x 14,85 mm

            GTVDM033

            GTVDM033 - Montážní deska pro moduly RJ45 3-násobná 19,5/21,7 x 14,85 mm
            GTVDM033 - Montážní deska pro moduly RJ45 3-násobná 19,5/21,7 x 14,85 mm
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            Montážní deska pro moduly RJ45 3-násobná 19,5/21,7 x 14,85 mm GTVDM033

            EAN
            4012002247044
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Běžné příslu­šen­ství 6 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Běžné příslu­šen­ství
            • VZ314BL

              Záslepovací modul (E-DAT-Format)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ314RJ

              RJ45 modul (E-DAT-Format), RJ45, cat. 6A, 10 GBit

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ315FF

              KOAX modul (E-DAT-Format), F/F - zásuvka

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ316FB

              KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zásuvka

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ317FS

              KOAX modul (E-DAT-Format), IEC - zástrčka

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • VZ318LC

              Optický modul (E-DAT-Format), LC duplex

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Přenos
            • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
              Datové a multi­me­di­ální moduly
            Konek­tivita
            • Druh montáže
              Zacva­kávací upevnění
            Rozměry
            • Délka
              70 mm
            • Šířka
              40 mm
            Vyba­vení
            • Počet otvorů pro 1 skupiny spínačů
              0
            • Počet otvorů pro 2 skupiny spínačů
              0
            • Počet otvorů pro 3 skupiny spínačů
              1
            • Počet volných pracovních míst v oblasti CEE/Perilex
              0
            • Počet oválných otvorů
              0
            • Počet kula­tých otvorů
              0
            • Počet čtver­cových otvorů
              0
            Mate­riál
            • Barva
              Hliník
            • Mate­riál
              Hliník

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP en-GB 2022-04-01
            PDF
            203,76 kB
            REACH declaration GTVDM033 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration GTVDM033 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek GTVDM033 | Hager

              Obrázek produktu GTVDM033

            • Příručka

              Obrázek BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

              PDF
              99,70 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019 | Hager

              EU-Declaration EKQ_EKR_EKSQ_EKSR T030A DE_EN 26072019

              Prohlášení o shodě International 2019-08-23

              PDF
              42,78 kB
              Obrázek EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager

              EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

              Prohlášení o shodě International 2019-08-23

              PDF
              47,96 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              VZ10DS -
              VZ10DS
              Moduł KEYSTONE gniazdo Displayport, przelot. Displayp. - Mini Displayp., biały
            • 2
              VZ10LLC -
              VZ10LLC
              Moduł KEYSTONE gniazdo LC światłowodowe żeński-żeński, DuPLEx, biały
            • 3
              VZ10LSC -
              VZ10LSC
              Moduł KEYSTONE gniazdo SC światłowod. żeński-żeński, SimPLEx, wielomod., biały
            • 4
              VZ20HA -
              VZ20HA
              HDMI uttag Keystone 90 gr
            • 5
              VZ20HS -
              VZ20HS
              Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.