The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WS256
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Zásuvka TV+R+SAT 45x45mm, bílá, 1 vstup, koncová WS256

EAN
3250617082563
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zásuvka TV+R+SAT 45x45mm, bílá, 1 vstup, koncová

WS256

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • GTVR400

    Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10

    0,00 €  / *
  • GTVR300

    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09

    0,00 €  / *
  • GBMAR5045

    Adaptér pro instalaci přístrojů 45x45 do Rastec 50x50 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Montáž na omítku
Oslabení
  • Průcho­dové tlumení při 850 MHz
    2,40 dB
Frek­vence
  • Šířka frek­venčního pásma
    4 - 2 400 MHz
Vyba­vení
  • Počet výstupů
    1
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
Rozměry
  • Hloubka
    32 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž

Ke stažení

  • Obrázek WS256 | Hager

    Obrázek produktu WS256

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet WS256 | Hager

    Hager Product data sheet WS256

    Zásuvka TV+R+SAT 45x45mm, bílá, 1 vstup, koncová

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Notice prise TV FM SAT Systo | Hager

    Notice prise TV FM SAT Systo

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2015-04-27

    PDF
    638,15 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-09-10 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-09-10

    PDF
    96,75 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GT4529016 - Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
    GT4529016
    Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
  • 2
    WS223 - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
    WS223
    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
  • 3
    WS225 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
    WS225
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
  • 4
    EER2336029 -
    EER2336029
  • 5
    ESR2339010 - Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá
    ESR2339010
    Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.