The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Podlahová víka a boxy
  • GBMAR5045
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Adaptér pro instalaci přístrojů 45x45 do Rastec 50x50 mm GBMAR5045

EAN
4012002246221
Balení
70 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Adaptér pro instalaci přístrojů 45x45 do Rastec 50x50 mm

GBMAR5045

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (5)
Previous
Previous
WS265
WS265
Zásuvka USB 45x45mm, bílá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WS256
WS256
Zásuvka TV+R+SAT 45x45mm, bílá, 1 vstup, koncová
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
ESR1339010
ESR1339010
Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
ESR1336029
ESR1336029
Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • WS265

    Zásuvka USB 45x45mm, bílá

    0,00 €  / *
  • WS256

    Zásuvka TV+R+SAT 45x45mm, bílá, 1 vstup, koncová

    0,00 €  / *
  • ESR1339010

    Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá

    0,00 €  / *
  • ESR1336029

    Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená

    0,00 €  / *
  • ESR1332004

    Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, oranžová

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • GBM5050

    přístrojový držák pro přístroje 50x50mm ke KDQ08/KDE04

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Druh montáže
    Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Rozměry
  • Délka
    50 mm
Vyba­vení
  • Počet otvorů pro 1 skupiny spínačů
    1
  • Počet otvorů pro 2 skupiny spínačů
    0
  • Počet otvorů pro 3 skupiny spínačů
    0
  • Počet volných pracovních míst v oblasti CEE/Perilex
    0
  • Počet oválných otvorů
    0
  • Počet kula­tých otvorů
    0
  • Počet čtver­cových otvorů
    1
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
Přenos
  • Kompa­ti­bilní s formátem vestavných zásuvek
    47 x 45 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration GBMAR5045
PDF
Hager RoHS report GBMAR5045
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GBMAR5045 | Hager

    Obrázek produktu GBMAR5045

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list GBMAR5045 | Hager

    Hager Produktový list GBMAR5045

    Adaptér pro instalaci přístrojů 45x45 do Rastec 50x50 mm

    PDF
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GTVR400 - Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
    GTVR400
    Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
  • 2
    GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
    GTVR300
    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
  • 3
    WXF257 - Přístroj zásuvky TV-R-SAT (2 vstupy), koncové gallery, 45x45 mm
    WXF257
    Přístroj zásuvky TV-R-SAT (2 vstupy), koncové gallery, 45x45 mm
  • 4
    WXF256 - Přístroj zásuvky TV-R-SAT (společný vstup), koncové gallery, 45x45 mm
    WXF256
    Přístroj zásuvky TV-R-SAT (společný vstup), koncové gallery, 45x45 mm
  • 5
    WXF253 - Přístroj zásuvky TV-R, koncové gallery, 45x45 mm
    WXF253
    Přístroj zásuvky TV-R, koncové gallery, 45x45 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.