The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Podlahová víka a boxy
  • GBM5050
  • Systémy pro uklá­dání vedení

přístrojový držák pro přístroje 50x50mm ke KDQ08/KDE04 GBM5050

EAN
4012002246214
Balení
150 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

přístrojový držák pro přístroje 50x50mm ke KDQ08/KDE04

GBM5050

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
GBMAR5045
GBMAR5045
Adaptér pro instalaci přístrojů 45x45 do Rastec 50x50 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • KDQ08057011

    Odklápěcí kryt Q08 pro 8 přístoje, podlaha 5 mm, polyamidový rám, šedý

    0,00 €  / *
  • KDQ08059005

    Odklápěcí kryt Q08 pro 8 přístoje, podlaha 5 mm, polyamidový rám, černý

    0,00 €  / *
  • KDQ08127011

    Odklápěcí kryt Q08 pro 8 přístoje, podlaha 12 mm, polyamidový rám, šedý

    0,00 €  / *
  • KDQ08129005

    Odklápěcí kryt Q08 pro 8 přístoje, podlaha 12 mm, polyamidový rám, černý

    0,00 €  / *
  • KDE04057011

    Odklápěcí kryt Q08 pro 4 přístoje, podlaha 5 mm, polyamidový rám, šedý

    0,00 €  / *
  • KDE04059005

    Odklápěcí kryt Q08 pro 4 přístoje, podlaha 5 mm, polyamidový rám, černý

    0,00 €  / *
  • KDE04087011

    Odklápěcí kryt Q08 pro 4 přístoje, podlaha 12 mm, polyamidový rám, šedý

    0,00 €  / *
  • KDE04089005

    Odklápěcí kryt Q08 pro 4 přístoje, podlaha 12 mm, polyamidový rám, černý

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Hloubka
    45 mm
  • Šířka
    108 mm
  • Délka
    118 mm
Vyba­vení
  • Počet vestavěných zařízení
    2
Instalace, montáž
  • Druh montáže instalačního přístroje
    Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Připo­jení
  • Počet vstupů potrubí
    2
  • Počet odleh­čení tahu
    2
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)
  • Barva
    Černá - jet black
  • Kód RAL
    9005

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration GBM5050
PDF
Hager RoHS report GBM5050
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GBM5050 | Hager

    Obrázek produktu GBM5050

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GBM5050 | Hager

    Hager Product data sheet GBM5050

    přístrojový držák pro přístroje 50x50mm ke KDQ08/KDE04

    PDF
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Installation units

    Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

    PDF
    21,12 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GTVR400 - Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
    GTVR400
    Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
  • 2
    GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
    GTVR300
    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
  • 3
    TUSS000 - Klíč pro kruhové záslepky
    TUSS000
    Klíč pro kruhové záslepky
  • 4
    TULAA105 - Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
    TULAA105
    Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
  • 5
    EKSQ405TM - Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN
    EKSQ405TM
    Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.