Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x161 FWB73
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Lišta DIN 5 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro nízkonapěťovou spínací techniku 1 dostupné produkty -
Kabelová přiruba pro rozvaděč 3 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro terminály 2 dostupné produkty -
Vestavěné pole pro telekomunikace 8 dostupné produkty -
Dveře 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Počet vstupů potrubí12
Instalace, montáž
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážMontáž na omítku
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN125 A
Vybavení
-
Počet lišt21
-
Počet řad v rozvaděči7
-
Počet polí v šířce3
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů252
Funkce
-
Má ochranný hlavní vypínačNe
-
Se vstupy potrubíAno
Rozměry
-
Výška1 100 mm
-
Šířka800 mm
-
Hloubka165 mm
-
Vestavěná výška1 100 mm
-
Vestavěná šířka800 mm
-
Vestavěná hloubka161 mm
-
Počet jednotek šířky36
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků0
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeDvoukřídlé dveře, asymetrické
Konektivita
-
Druh montážeMontáž na omítku
Materiál
-
MateriálOcel
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení, Bez zámku
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FWB73
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x161
PDF -
Instalační návod
6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107
Instalační návod International 2023-06-19
PDF395,42 kB
Instalační návod International 2026-03-25
PDF1,88 MB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
Příručka en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Příručka en-GB 2026-05-13
PDF34,45 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Více dokumentace