The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • FW624WT
    EAN
    3250614301032
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž

    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 1091x571x150 FW624WT

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 1091x571x150

    FW624WT

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 2 dostupné produkty
    • Kolejni­cová svor­kovnice 4 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 1 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty
    • Krycí lišta 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Montážní příslu­šen­ství
    • Uzamykací systém
    • Kolejni­cová svor­kovnice
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Držák doku­mentů
    • Krycí lišta
    • FZ276

      Sada pro upevnění rozv. univers FW IP30 do sádrokartonu

      0,00 €  / *
    • FZ597

      Vložkový zámek do FZ598 pro rozvaděč FW2

      0,00 €  / *
    • FZ598

      Dveřní uzávěr univerzální plastový

      0,00 €  / *
    • KM25N

      Přídavná svorka N se soklem (1x25 + 11x16 + 13x10mm2)

      0,00 €  / *
    • KM25E

      Přídavná svorka PE se soklem (1x25 + 11x16 + 13x10mm2)

      0,00 €  / *
    • KM13N

      Přídavná svorka N s předmontovatelným soklem (6x16 + 7x10mm2)

      0,00 €  / *
    • KM13E

      Přídavná svorka PE s předmontovatelným soklem (6x16 + 7x10mm2)

      0,00 €  / *
    • KN00A

      Univerzální držák bezšroubových svorkovnic na lištu DIN

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • S35V

      Krycí přístrojová lišta bílá pro 57 modulů bez perforace, 1000 mm

      0,00 €  / *
    • S35S

      Krycí lišta bílá pro 12 modulů

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Počet vstupů potrubí
      2
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      125 A
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      6
    • Počet polí v šířce
      2
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ne
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      144
    Rozměry
    • Výška
      1 091 mm
    • Šířka
      571 mm
    • Hloubka
      150 mm
    • Počet jednotek šířky
      24
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    • Typ uzamčení
      Zámek na klíč, Bez zámku

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration FW624WT
    PDF
    RoHS report FW624WT
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FW624WT | Hager

      Obrázek produktu FW624WT

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FW624WT | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FW624WT

      Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 1091x571x150

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2026-10-08 | Hager

      Instalační návod International 2026-10-08

      PDF
      4,83 MB
      Obrázek Mounting instruction for brass terminal | Hager

      Mounting instruction for brass terminal

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
      Obrázek Mounting instruction for door latch FZ598 | Hager

      Mounting instruction for door latch FZ598

      90SL / univers FW / FW2

      PDF
      756,29 kB
    • Příručka

      Obrázek Technical manual for FW2 enclosures | Hager

      Technical manual for FW2 enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      2,04 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-08-30 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-08-30

      PDF
      179,29 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FWB62N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,96+48 mod.,950x550x161
      FWB62N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 96+48 mod., 950x550x161
    • 2
      FWB52N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,72+48 mod.,800x550x161
      FWB52N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 72+48 mod., 800x550x161
    • 3
      FWB53N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,108+72 mod.,800x800x161
      FWB53N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 108+72 mod., 800x800x161
    • 4
      FZ442B -
      FZ442B
    • 5
      FWB63N - Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky,144+72 mod.,950x800x161
      FWB63N
      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 144+72 mod., 950x800x161

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.