Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

FP35TW2 | Hager
EAN
3250612667529
Balení
1 ks

Rozvaděč univers, IP54, tř. ochr. I, 500x1300x205 FP35TW2

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (101)
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 3 dostupné produkty
    • Retu­šovací tyčinka 2 dostupné produkty
    • Průchozí svor­kovnice 2 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 17 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 4 dostupné produkty
    • Lišta DIN 5 dostupné produkty

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      500 mm
    • Šířka
      1 300 mm
    • Hloubka
      205 mm
    • Tloušťka bočnice
      1 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP54
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Typ uzamčení
      Bez objímky proti zlomení, Bez zámku
    • Mechanická odolnost IK
      IK09
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      5
    • Počet otvorů v desce příruby
      10
    • Počet řad v rozvaděči
      3
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na stěnu
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      1
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      250 A

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano