The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Prou­dový chránič (RCCB)
    • CGA563D
    EAN
    3250611620860
    Balení
    1 ks
    • Prou­dový chránič (RCCB)

    Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 10 kA CGA563D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 10 kA

    CGA563D

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (11)
    • Uzamykací blokovací funkce 2 dostupné produkty
    • Funkce oddě­lení fází 1 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 1 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací blokovací funkce
    • Funkce oddě­lení fází
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Podpě­ťová cívka
    • Vypínací spoušť
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Adaptér lišty DIN
    • MZN175

      Adaptér pro uzamčení jističe

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • MZN121

      Sada 3 ks přepážek pro jistič

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      1P+N
    • Počet pólů
      2
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
      500 mA
    • Vypínací a oteví­rací kapa­cita Idm
      1,25 kA
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Inc podle EN 61008-1
      10 kA
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      63 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      63 A
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      3,60 - 3,60 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Hodnota dielek­trické pevnosti výko­nové frek­vence
      2 kV
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp IEC 60947-3
      6 000 V
    • Maxi­mální provozní napětí
      253 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ano
    Bezpečnost
    • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
      A
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Připo­jení
    • Průřez spodní šrou­bové svorky, pro tuhé vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupní šrou­bové svorky, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez vstupní a výstupní šrou­bové svorky, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez horní a dolní šrou­bové svorky, pro tuhé vodiče
      1 - 25 mm²
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      6,64 W
    Podmínky použití
    • Max. nadmořská výška
      2 000 m
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      10 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      20 000
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      36 mm
    • Hloubka
      70 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    REACH declaration CGA563D
    PDF
    RoHS report CGA563D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek CGA563D | Hager

      Obrázek produktu CGA563D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu CGA563D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu CGA563D

      Proudový chránič 2 pól. 63A / 0,5 A, typ A, 10 kA

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      374,20 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      CJG444D - Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,1 A, typ A/G 6 kA
      CJG444D
      Proudový chránič 4 pól. 40A / 0, 1 A, typ A/G 6 kA
    • 2
      CJG640D - Proudový chránič 4 pól. 40A / 0,03 A, typ A/G, 10 kA
      CJG640D
      Proudový chránič 4 pól. 40A / 0, 03 A, typ A/G, 10 kA
    • 3
      CEH663D - Proudový chránič 4 pól. 63A / 0,1 A, typ  A HI, 10 kA
      CEH663D
      Proudový chránič 4 pól. 63A / 0, 1 A, typ A HI, 10 kA
    • 4
      CFA690D - Proudový chránič 4 pól. 125A / 0,3 A, typ A, 10 kA
      CFA690D
      Proudový chránič 4 pól. 125A / 0, 3 A, typ A, 10 kA
    • 5
      CDA463D - Proudový chránič 4-pólový, 63A / 0, 03 A, typ A, 6 kA
      CDA463D
      Proudový chránič 3 pól.+N 63A / 0, 03 A, typ A, 6 kA

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.