The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • CFB625D
    EAN
    3250611627722
    Balení
    1 ks

    Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ B+, 10 kA CFB625D

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Podobné produkty:

    CFB640D

    Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ B+, 10 kA

    CFB625D

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (16)
    • Uzamykací blokovací funkce 2 dostupné produkty
    • Funkce oddě­lení fází 1 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 1 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací blokovací funkce
    • Funkce oddě­lení fází
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Podpě­ťová cívka
    • Vypínací spoušť
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Strom připo­jova­cích kabelů pro rozvaděče
    • Adaptér lišty DIN
    • MZN175

      Adaptér pro uzamčení jističe

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • MZN121

      Sada 3 ks přepážek pro jistič

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • K67E

      Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, kolík - kolík

      0,00 €  / *
    • K67G

      Propojovací vodič NYAF 6 mm², 250 mm, vidlička - vidlika

      0,00 €  / *
    • K67L

      Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, vidlička - vidlička

      0,00 €  / *
    • K67M

      Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, kolík - kolík

      0,00 €  / *
    • K67F

      Propojovací vodič NYAF 6 mm², 100 mm, vidlička - vidlička

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P+N
    • Počet pólů
      4
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      25 A
    • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
      300 mA
    • Vypínací a oteví­rací kapa­cita Idm
      0,80 kA
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Inc podle EN 61008-1
      10 kA
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      25 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      25 A
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      3,60 - 3,60 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      3,60 - 3,60 Nm
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      400 V
    • Hodnota dielek­trické pevnosti výko­nové frek­vence
      2 kV
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp IEC 60947-3
      6 000 V
    • Maxi­mální provozní napětí
      440 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ano
    Bezpečnost
    • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
      B+
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Připo­jení
    • Průřez výstupu se šrouby pro plné vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      1,98 W
    Podmínky použití
    • Max. nadmořská výška
      2 000 m
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      10 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      20 000
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      72 mm
    • Hloubka
      70 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    Hager REACH declaration CFB625D
    PDF
    RoHS report CFB625D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek CFB625D | Hager

      Obrázek produktu CFB625D

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet CFB625D | Hager

      Hager Product data sheet CFB625D

      Proudový chránič 4 pól. 25A / 0,3 A, typ B+, 10 kA

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24 | Hager

      Installation manual en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24

      PDF
      576,27 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2024-12-09

      PDF
      661,72 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.