The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • K67M
    Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, kolík - kolík. Slouží jako propojovací vodič v rozvaděčových skříních. Díky flexibilnímu měděnému vodiči s izolaci z PVC splňuje vysoké bezpečnostní standardy a zajišťuje spolehlivé elektrické spojení.
    EAN
    4010330710506
    Balení
    50 ks

    Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, kolík - kolík K67M

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, kolík - kolík

    K67M

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      50 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1
    Připo­jení
    • Průřez vodiče
      10 - 10 mm²
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      9011

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - universZ Meterplate complete (english)
    PDF
    3,39 MB
    REACH declaration K67M
    PDF
    RoHS report K67M
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek K67M | Hager

      Obrázek produktu K67M

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu K67M | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu K67M

      Propojovací vodič NYAF 10 mm², 250 mm, kolík - kolík

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.