Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 24 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
-
Jmenovité napětí230 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud0
Rozměry
-
Výška25 mm
-
Šířka11 mm
-
Hloubka14 mm
Výkon
-
Příkon0,40 mA
Materiál
-
BarvaČervená
Osvětlení
-
Typ svítidlaLED
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 16773500
Product data sheet cs-CZ 2026-01-29
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-11-04
PDF82,21 kB
Více dokumentace