The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Designové řady vypínačů
  • Berker W.1
  • Kompletní přístroje na omítku - Berker W.1
  • 42563525
  • Designové řady vypínačů

42563525

EAN
4011334423225
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

42563525

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Barva produktu
    Šedá
  • Barva
    Šedá
  • Kód RAL
    7011
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Termoplast
Rozměry
  • Hloubka
    62 mm
  • Výška
    76 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 42563525
PDF
Hager RoHS report 42563525
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 42563525 | Hager

    Obrázek produktu 42563525

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 42563525 | Hager

    Hager Produktový list 42563525

    Produktový list cs-CZ 2025-11-12

    PDF
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

    Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

    Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13

    PDF
    518,42 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-11-04 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-11-04

    PDF
    80,22 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-04-26 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2022-04-26

    PDF
    164,12 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    3
  • 1
    42563505 -
    42563505
  • 2
    42563522 -
    42563522
  • 3
    42563502 -
    42563502

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.