Vypínač řazení 6 s podsvětlením - červená LED, přístroj, IP 55, Berker W.1, šedá 30863515
EAN
4011334390176
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (9)Volitelné příslušenství
-
Stříška/kryt zařízení pro řízení obvodů 3 dostupné produkty -
Osvětlovací vložka pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Jmenovitý proud10 A
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž, Montáž na omítku
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7011
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Identifikace
-
Montážní uspořádáníŘídicí prvek
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka12 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Texty
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Typ připojeníS N-svorkou, S bezšroubovými svorkami
-
OsvětleníS červenou jednotkou LED 230 V, Pro kontrolní obvod
-
Způsob zapojeníPřepínáč
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 30863515
Vypínač řazení 6 s podsvětlením - červená LED, přístroj, IP 55, Berker W.1, šedá
PDF -
Technický dodatek (jednotlivý výrobek)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2021-11-03
PDF82,41 kB
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Více dokumentace