Přepínač střídavý řazení 6, kompletní s popisovým polem, krytí IP55, série W.1, 10 AX, 250 V AC, pro nástěnnou montáž. Barva světlešedá matná. Ideální pro spínání osvětlení nebo ovládání osvětlení z více míst ve venkovním prostředí nebo vlhkých prostorách. Připojení vodičů bezšroubovými svorkami a vybaven je též svorkou N. Možnost trvalého podsvícení s volitelným příslušenstvím Výška popisového pole je dimenzována pro pásku výšky 12 mm.
EAN
4011334391135
Balení
10 ks
30763555
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Jmenovitý proud IN10 A
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RALPodobné jako RAL 7011
-
Povrchová úpravaLesklý, Matná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchLakované
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek s kompletním pouzdrem
Příslušenství
-
Popisové poleAno
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka0
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
-
Výška pásky P-touch popisového pole12 mm
Texty
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Typ připojeníS N-svorkou, S bezšroubovými svorkami
-
OsvětleníS modrou jednotkou LED 230 V, Pro osvětlení
-
TlačítkoNe
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 30763555
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-10
PDF -
Technická příloha (jeden produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29
PDF163,41 kB
Více dokumentace