Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Jmenovitý proud IN10 A
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RALPodobné jako RAL 7011
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)31,4 %
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka0
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
Texty
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
OsvětleníS červenou jednotkou LED 230 V, Pro kontrolní obvod
-
TlačítkoNe
-
PotiskS potiskem "Heizung - 0"
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 35623505
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-18
PDF -
Technická příloha (jeden produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29
PDF163,41 kB
Více dokumentace