Přepínač křížový řazení 7, kompletní, krytí IP55, série W.1, 10 AX, 250 V AC, pro nástěnnou montáž. Barva světlešedá matná. Ideální pro ovládání osvětlení z více míst ve venkovním prostředí nebo vlhkých prostorách. Připojení vodičů bezšroubovými svorkami. Součástí dodávky je dvojitá krabicová svorka Wago.
EAN
4011334394921
Balení
10 ks
Přepínač křížový řazení 7, komplet., IP 55, Berker W.1, barva světle šedá matná 30773505
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Jmenovitý proud IN10 A
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RALPodobné jako RAL 7011
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek s kompletním pouzdrem
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka0
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK05
Texty
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
OsvětleníBez osvětlení (nelze osvětlit)
-
TlačítkoNe
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 30773505
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-13
PDF -
Technická příloha (jeden produkt)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29
PDF163,41 kB
Více dokumentace