Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Rozměry
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
Texty
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
OsvětleníS červenou jednotkou LED 230 V, Pro kontrolní obvod
-
PotiskS potiskem "Heizung - 0"
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 35623502
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-10
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration of conformity International 2021-11-03
PDF82,41 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Více dokumentace