Taster, serijski, 2 NO, sa odvojenim ulaznim klemama, 10A/250V 503503
EAN
4011334030478
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Umetak za iluminaciju/osvjetljenje za prekidače 8 dostupni proizvodi
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
Napon
-
Nazivni napon250 V
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki2
-
Sa povratnim signalnim kontaktomNe
-
Vrsta tasteraSerijski taster
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
-
TransparentnoNe
Povezivost
-
Vrsta priključka/utikačaquickconnect
Dimenzije
-
Dubina41,60 mm
-
Ugrađena dubina31,70 mm
-
Ugrađene ugradbene kutije35 mm
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Zaštitna klasa IPIP20
Tekst
-
Način instalacijeSa kralama
-
OtisakBez otiska/natpisa
-
Promjena načina rada2NO kontakta, zasebne ulazne kleme
-
RasvjetaMože se osvijetliti pomoću neonske svjetiljke, klasične ili LED jedinice sa N klemom, Za nadzorni i krug rasvjete
-
Vrsta vezeSa ubodnim stezaljkama
-
Povezane serijeBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker R.1, Berker R.3, Berker S.1
-
Povezani sistemiBerker K.x, Berker Q.x, Berker R.x, Berker S.x/B.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 503503
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB
Više dokumentacije