AP-ZV 4ZP/3NZR/138TE/SK1/IP40 ohne VZ-Blende/1326x957x250mm Außenmaß ZW413W
EAN
3250617613811
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Plantasche 1 Produkte verfügbar -
Hauptleitungsklemme 14 Produkte verfügbar -
Zu- und Abgangskabelbaum 1 Produkte verfügbar -
Abdeckleiste 1 Produkte verfügbar -
Schließsystem 1 Produkte verfügbar -
Niederspannung HRC Sicherungsunterteil 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1326 mm
-
Breite957 mm
-
Tiefe250 mm
Ausstattung
-
Anzahl Felder4
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A4
-
Anzahl Reihen3
-
Multimedia Feld BereichOhne
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
SchutzklasseSchutzklasse I
Konnektivität
-
MontageartAufputz, teilversenkt
Abdeckung, Tür
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Ausführung des HandgriffesKlappgriff mit Vorreiber
Werkstoff
-
FarbeWeiß
-
RAL Nummer9010
Netzform
-
NetzformTN-C-S
Anschluss
-
Anordnung PE/N-Klemme im VerteilerfeldVertikal
-
Anschluss-/SteckertypKlemme
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt ZW413W
AP-ZV 4ZP/3NZR/138TE/SK1/IP40 ohne VZ-Blende/1326x957x250mm Außenmaß
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2014-11-28
PDF5,21 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-10-14
PDF157,82 kB
Mehr Downloads