Kleinverteiler, volta, HWV, 4x12PLE, Stahlbl.tür, 720x314x87mm Ausschnittmass VH48AT
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 1 Produkte verfügbar -
Installationskleinverteiler 4 Produkte verfügbar -
Schnellverschluss für Gehäuseabdeckungen 1 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 2 Produkte verfügbar -
Erweiterungspakete 1 Produkte verfügbar -
Steckdose für Reiheneinbau 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufHohlwand
-
Nennstrom63 A
-
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K27 W
-
Anzahl der Schienen4
-
Anzahl Reihen4
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockJa
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module48
-
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene96
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe755,50 mm
-
Breite348 mm
-
Tiefe98 mm
-
Einbauhöhe721 mm
-
Einbaubreite314 mm
-
Einbautiefe89 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
WerkstoffKunststoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Ultraviolettstrahlen beständigJa
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
SchließungstypSchnappverschluss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest850 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt VH48AT
Kleinverteiler, volta, HWV, 4x12PLE, Stahlbl.tür, 720x314x87mm Ausschnittmass
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für VH12AT, VH24AT, VH36AT, VH48AT - Kleinverteiler, Volta, HWV (Stand: 09.2009)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF2,03 MB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
BIM Revit Objekte
Range : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,29 MBRange : Volta. Hollow wall switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,27 MBRange Volta enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System hollow wall hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,28 MBRange Volta enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System hollow wall no hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,27 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Ausschreibungstext
Installationskleinverteiler Hohlwand aus Kunststoff, nach OVE EN 60670-24, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach ÖVE E 8001 - Reihe und OVE E 8101. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie integrierter Wasserwaage. Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben/unten montierbar. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Tür und sowie integrierter seitlicher Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern.
Montage auf: Hohlwand
Anzahl der Schienen: 4
Anzahl Reihen: 4
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 48
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene: 96
Höhe: 755,50 mm
Breite: 348 mm
Tiefe: 98 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff: Kunststoff
Schutzklasse: Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Schnappverschluss
Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VH48AT
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...