Baustein, universN, 450x250mm, für Reihenklemmen waagerecht UD31A1
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montagezubehör 4 Produkte verfügbar -
Verteilerbaugruppe Klemmen 6 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe450 mm
-
Breite250 mm
-
Tiefe125 mm
-
Anzahl Einheiten72
-
Anzahl Reihen3
-
Anzahl Module0
-
WerkstoffKunststoff
-
RAL Nummer9010
-
ProduktfarbeReinweiß
-
Anzahl der 75 mm Schritte je Feld6
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UD31A1
Baustein, universN, 450x250mm, für Reihenklemmen waagerecht
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung
Montageanleitung International 2009-12-17
PDF3,18 MB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Niederspannungsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Niederspannungsverteiler ganz einfach planen (24AT0002MC)
PDF1,42 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Ausschreibungstext
univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.
Höhe: 450 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 125 mm
Anzahl Reihen: 3
Werkstoff: Kunststoff
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UD31A1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...