Verteilerblock,125A, 1polig, 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2,5-16² KJ02D
EAN
3250613800123
Marke
Hager
VPE
4 Stück
Preisgruppe
H61
Preis
35,04 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verteilerbaugruppe Klemmen 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom125 A
Architektur
-
Polanzahl1
Abmessungen
-
Höhe95 mm
-
Breite45 mm
-
Tiefe50 mm
Kapazität
-
Anzahl Module1,50
Nur für den internen Gebrauch
-
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm3
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-08-29
PDF193,62 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Verteilerblock,125A, 1polig, 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2,5-16²
Verteilerblock,125A,1-polig Anschluß Zug. 1x 10-35mm² / 1x 6-16m² Abgrenzung 6x16mm² maximal.
Nennstrom: 125 A
Polanzahl: 1
Höhe: 95 mm
Breite: 45 mm
Tiefe: 50 mm
Anzahl Module: 1,50
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm: 3
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KJ02D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Verteilerblock,125A,1-polig Anschluß Zug. 1x 10-35mm² / 1x 6-16m² Abgrenzung 6x16mm² maximal.
Nennstrom: 125 A
Polanzahl: 1
Höhe: 95 mm
Breite: 45 mm
Tiefe: 50 mm
Anzahl Module: 1,50
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm: 3
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KJ02D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.