The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Vertei­ler­blöcke
    • KJ02AN
    EAN
    3250613803742
    Marke
    Hager
    VPE
    4 Stück
    Preisgruppe
    H61
    • Vertei­ler­blöcke

    Verteilerblock 250A m.Frontabdeckung 1p. 1x35-120²/1x1,5-50²/4x1,5-16²/8x2,5-25² KJ02AN

    Preis
    € 113,27
    / Stück *
    € 113,27
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verteilerblock 250A m.Frontabdeckung 1p. 1x35-120²/1x1,5-50²/4x1,5-16²/8x2,5-25²

    KJ02AN

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      250 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    Abmes­sungen
    • Höhe
      91 mm
    • Breite
      45 mm
    • Tiefe
      51 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2,50
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
      5

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02AN
    PDF
    RoHS Report KJ02AN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KJ02AN | Hager Deutschland

      Produktbild KJ02AN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KJ02AN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KJ02AN

      Verteilerblock 250A m.Frontabdeckung 1p. 1x35-120²/1x1,5-50²/4x1,5-16²/8x2,5-25²

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-07-10

      PDF
      144,62 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      255,51 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KJ02A - Verteilerblock, 250A, 1polig, 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²
      KJ02A
      Verteilerblock, 250A, 1polig, 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²
      Preis
      € 113,27
      / Stück *
      € 113,27
      / Stück *
    • 2
      KJ02D - Verteilerblock,125A, 1polig, 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2,5-16²
      KJ02D
      Verteilerblock, 125A, 1polig, 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2, 5-16²
      Preis
      € 39,63
      / Stück *
      € 39,63
      / Stück *
    • 3
      KJ02B - Verteilerblock 400A geschl., 1polig, 1x 95-185²/2x 6-35²/5x 1,5-16²/4x 1,5-10²
      KJ02B
      Verteilerblock 400A geschl., 1polig, 1x 95-185²/2x 6-35²/5x 1, 5-16²/4x 1, 5-10²
      Preis
      € 124,28
      / Stück *
      € 124,28
      / Stück *
    • 4
      KJ02DN - Verteilerblock 125A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 10-35²/2x 2,5-25²/6x 1,5-16²
      KJ02DN
      Verteilerblock 125A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 10-35²/2x 2, 5-25²/6x 1, 5-16²
      Preis
      € 39,63
      / Stück *
      € 39,63
      / Stück *
    • 5
      KJ02CN - Verteilerblock 160A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 25-70²/3x 2,5-25²/8x 1,5-16²
      KJ02CN
      Verteilerblock 160A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 25-70²/3x 2, 5-25²/8x 1, 5-16²
      Preis
      € 83,72
      / Stück *
      € 83,72
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Verteilerblock 250A m.Frontabdeckung 1p. 1x35-120²/1x1,5-50²/4x1,5-16²/8x2,5-25²

    Verteilerblock mit Frontabdeckung

    Nennstrom: 250 A
    Polanzahl: 1
    Höhe: 91 mm
    Breite: 45 mm
    Tiefe: 51 mm
    Anzahl Module: 2,50
    Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm: 5

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KJ02AN
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf