The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • Vertei­ler­blöcke
    • KJ02B
    EAN
    3250613800246
    Marke
    Hager
    VPE
    4 Stück
    Preisgruppe
    H61
    • Vertei­ler­blöcke

    Verteilerblock 400A geschl., 1polig, 1x 95-185²/2x 6-35²/5x 1,5-16²/4x 1,5-10² KJ02B

    Preis
    € 124,28
    / Stück *
    € 124,28
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verteilerblock 400A geschl., 1polig, 1x 95-185²/2x 6-35²/5x 1,5-16²/4x 1,5-10²

    KJ02B

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      400 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    Abmes­sungen
    • Höhe
      95 mm
    • Breite
      45 mm
    • Tiefe
      50 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2,50
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
      5

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02B
    PDF
    RoHS Report KJ02B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KJ02B | Hager Deutschland

      Produktbild KJ02B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KJ02B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KJ02B

      Verteilerblock 400A geschl., 1polig, 1x 95-185²/2x 6-35²/5x 1,5-16²/4x 1,5-10²

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11

      PDF
      274,85 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KJ02D - Verteilerblock,125A, 1polig, 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2,5-16²
      KJ02D
      Verteilerblock, 125A, 1polig, 1x 10-35² / 1x 6-16² / 6x 2, 5-16²
      Preis
      € 39,63
      / Stück *
      € 39,63
      / Stück *
    • 2
      KJ02A - Verteilerblock, 250A, 1polig, 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²
      KJ02A
      Verteilerblock, 250A, 1polig, 1x 35-95² / 2x 6-35² / 5x 1, 5-16² / 4x 1, 5 - 10²
      Preis
      € 113,27
      / Stück *
      € 113,27
      / Stück *
    • 3
      KJ02AN - Verteilerblock 250A m.Frontabdeckung 1p. 1x35-120²/1x1,5-50²/4x1,5-16²/8x2,5-25²
      KJ02AN
      Verteilerblock 250A m.Frontabdeckung 1p. 1x35-120²/1x1, 5-50²/4x1, 5-16²/8x2, 5-25²
      Preis
      € 113,27
      / Stück *
      € 113,27
      / Stück *
    • 4
      KJ02CN - Verteilerblock 160A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 25-70²/3x 2,5-25²/8x 1,5-16²
      KJ02CN
      Verteilerblock 160A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 25-70²/3x 2, 5-25²/8x 1, 5-16²
      Preis
      € 83,72
      / Stück *
      € 83,72
      / Stück *
    • 5
      KJ02DN - Verteilerblock 125A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 10-35²/2x 2,5-25²/6x 1,5-16²
      KJ02DN
      Verteilerblock 125A mit Frontabdeckung, 1polig, 2x 10-35²/2x 2, 5-25²/6x 1, 5-16²
      Preis
      € 39,63
      / Stück *
      € 39,63
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Verteilerblock 400A geschl., 1polig, 1x 95-185²/2x 6-35²/5x 1,5-16²/4x 1,5-10²

    Verteilerblock

    Nennstrom: 400 A
    Polanzahl: 1
    Höhe: 95 mm
    Breite: 45 mm
    Tiefe: 50 mm
    Anzahl Module: 2,50
    Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm: 5

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KJ02B
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf