Leitungsschutzschalter 3P 25kA D-0.5A 3M NSN300
EAN
3250614646287
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H20
Preis
236,60 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
-
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Unterspannungsauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Hilfs-Fernbedienung mit automatischer Wiedereinschaltung 2 Produkte verfügbar
-
Phasentrennungsfunktionen 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 7 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom0,50 A
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC 60947-215 kA
-
Ausschaltvermögen Icn bei 230 V AC nach IEC 60898-110 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400 V AC IEC 60947-225 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230 V AC IEC 0947-250 kA
Architektur
-
Polart3P
-
AuslösecharakteristikD
Kapazität
-
Anzahl Module3
Elektrische Hauptattribute
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-110 kA
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme2,80 - 2,80 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2,80 - 2,80 Nm
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue415 - 415 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit6000 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment2,80 - 2,80 Nm
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
360° MontagemöglichkeitJa
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Einsatzbedingungen
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
LuftfeuchtigkeitsschutzFür alle Klimabereiche
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom4,35 W
Ausdauer
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele4000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000
Konnektivität
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
Abmessungen
-
Höhe83 mm
-
Breite52,50 mm
-
Tiefe70 mm
Downloads
-
Produktbild
-
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung 2024-10-02
PDF650,27 kBKonformitätserklärung 2024-10-02
PDF653,93 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Leitungsschutzschalter 3P 25kA D-0.5A 3M
Hochleistungs - Leitungsschutzschalter nach OVE EN 60947-2 mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.
Nennstrom: 0,50 A
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC 60947-2: 15 kA
Ausschaltvermögen Icn bei 230 V AC nach IEC 60898-1: 10 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230 V AC IEC 0947-2: 50 kA
Polart: 3P
Auslösecharakteristik: D
Anzahl Module: 3
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1: 10 kA
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 25 mm²
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 2
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : NSN300
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Hochleistungs - Leitungsschutzschalter nach OVE EN 60947-2 mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.
Nennstrom: 0,50 A
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230 V AC nach IEC 60947-2: 15 kA
Ausschaltvermögen Icn bei 230 V AC nach IEC 60898-1: 10 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230 V AC IEC 0947-2: 50 kA
Polart: 3P
Auslösecharakteristik: D
Anzahl Module: 3
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1: 10 kA
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 25 mm²
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 2
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : NSN300
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.