The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
    • MZN120
    EAN
    3250614319921
    Marke
    Hager
    VPE
    4 Stück
    Preisgruppe
    H21
    • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
    • Mehr sehen

    Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 10kA 1 polig MZN120

    Preis
    € 22,99
    / Stück *
    € 22,99
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 10kA 1 polig

    MZN120

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      32 mm
    • Breite
      18 mm
    • Länge
      42 mm

    Downloads

    • Produktbild

      Bild MZN120 | Hager Deutschland

      Produktbild MZN120

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MZN120 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt MZN120

      Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 10kA 1 polig

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SVN452 - Taster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC mit Leuchtmelder rot 1PLE
      SVN452
      Taster 16A 1 Schließer + 1 Öffner 230V AC mit Leuchtmelder rot 1PLE
      Preis
      € 43,20
      / Stück *
      € 43,20
      / Stück *
    • 2
      SBN125 - Ausschalter 25A 1 Schließer 230V AC 1PLE
      SBN125
      Ausschalter 25A 1 Schließer 230V AC 1PLE
      Preis
      € 14,22
      / Stück *
      € 14,22
      / Stück *
    • 3
      SVN433 - Druckschalter 16A 2 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE
      SVN433
      Druckschalter 16A 2 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE
      Preis
      € 40,41
      / Stück *
      € 40,41
      / Stück *
    • 4
      SVS127B - 3fach LED Leuchtmelder, rot, 230VAC, QC Schienen Durchlass
      SVS127B
      3fach LED Leuchtmelder, rot, 230VAC, QC Schienen Durchlass
      Preis
      € 34,85
      / Stück *
      € 34,85
      / Stück *
    • 5
      SBM225 - Ausschalter 25A 1 Schließer + Neutral 250V AC mit Leuchtmelder 1PLE
      SBM225
      Ausschalter 25A 1 Schließer + Neutral 250V AC mit Leuchtmelder 1PLE
      Preis
      € 40,41
      / Stück *
      € 40,41
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 10kA 1 polig

    Zubehör für LS-Schalter

    Höhe: 32 mm
    Breite: 18 mm
    Tiefe: 42 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : MZN120
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf