The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schalt- und Melde­ge­räte, Licht- und Zeitsteu­e­rung
  • Schal­ter, Taster und LED Leucht­melder
  • SVS127B
  • Reihen­ein­bau­ge­räte

3fach LED Leuchtmelder, rot, 230VAC, QC Schienen Durchlass SVS127B

EAN
3250615725066
Marke
Hager
VPE
12 Stück
Preisgruppe
H45
Preis
 32,91 €
/ Stück *
 32,91 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

3fach LED Leuchtmelder, rot, 230VAC, QC Schienen Durchlass

SVS127B

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    250 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4000 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 50 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    quick­connect
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 2.5 mm²
  • Art der Lampen­fas­sung
    Fix
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    0,80 W
  • Leis­tung pro Lade­punkte
    0
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    17,50 mm
  • Tiefe
    62 mm
Beleuch­tung
  • Art der Lampe
    LED
Werk­stoff
  • Farbe
    Rot
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration SVS127B
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild SVS127B | Hager Deutschland

    Produktbild SVS127B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt SVS127B | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt SVS127B

    3fach LED Leuchtmelder, rot, 230VAC, QC Schienen Durchlass

    PDF
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    MZN120 - Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 10kA 1 polig
    MZN120
    Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 10kA 1 polig
    Preis
     21,71 €
    / Stück *
     21,71 €
    / Stück *
  • 2
    SK600 - Umschalter mit Nullstellung 20A 400V
    SK600
    Umschalter mit Nullstellung 20A 400V
    Preis
     55,27 €
    / Stück *
     55,27 €
    / Stück *
  • 3
    SVN131 - LED Leuchtmelder grün 12 + 48V AC + DC 1PLE
    SVN131
    LED Leuchtmelder grün 12 + 48V AC + DC 1PLE
    Preis
     21,06 €
    / Stück *
     21,06 €
    / Stück *
  • 4
    SVN125 - LED Leuchtmelder klar 230V AC 1PLE
    SVN125
    LED Leuchtmelder klar 230V AC 1PLE
    Preis
     21,06 €
    / Stück *
     21,06 €
    / Stück *
  • 5
    SVN121 - LED Leuchtmelder grün 230V AC 1PLE
    SVN121
    LED Leuchtmelder grün 230V AC 1PLE
    Preis
     21,06 €
    / Stück *
     21,06 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

3fach LED Leuchtmelder, rot, 230VAC, QC Schienen Durchlass

Leuchtmelder mit LED und QuickConnect nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200), Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Anzahl Module: 1
Isolationsspannung Ui: 250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
Versorgungsspannungsart: AC
Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschlussart: quickconnect
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 2.5 mm²
Art der Lampe: LED
Fassung Typ: Fix
Farbe: Rot
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Leistung pro Ladepunkte: 0 kW

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SVS127B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf