Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module KDN363A
Modulare Phasenschiene, 3-polig, mit Gabelanschluss für eine einfache Montage. Geeignet für Kabelquerschnitte bis 10mm², ausgelegt für Ströme bis 63A. Die Schiene erstreckt sich über 12 Module und ermöglicht eine effiziente Verteilung und einfache Installation in Verteilerkästen. Ideal für die strukturierte Energieverteilung in Schaltanlagen.
EAN
3250613740924
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
15,92 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 75 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
Architektur
-
Polanzahl3
Abmessungen
-
Länge210 mm
Spannung
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4500 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter10 mm²
-
Anschluss-/SteckertypPhasenschiene mit Gabel
Kapazität
-
Anzahl Module12
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt KDN363A
Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module
PDF -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-10-20
PDF839,22 kBKonformitätserklärung en-GB 2025-10-20
PDF860,43 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module
Phasenschienen 3-polig, QuickConnect
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 3
Länge: 210 mm
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN363A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Phasenschienen 3-polig, QuickConnect
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 3
Länge: 210 mm
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN363A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!