The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
    • MZ204
    EAN
    3250614562044
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H21
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC MZ204

    Preis
    € 62,02
    / Stück *
    € 62,02
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

    MZ204

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Anzugs­ver­brauch
      27 VA
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 60 °C
    Span­nung
    • Steu­er­span­nung AC
      24 - 48 V
    • Steu­er­span­nung DC
      12 - 48 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC/DC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      4000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      24 - 48 V
    • Betriebss­pan­nung bei Daue­r­be­trieb
      12 - 48 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      83 mm
    • Breite
      18 mm
    • Tiefe
      68 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration MZ204
    PDF
    RoHS Report MZ204
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild MZ204 | Hager Deutschland

      Produktbild MZ204

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MZ204 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Datenblatt

      Bild UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Deutschland

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LZ154 - Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.
      LZ154
      Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.
      Preis
      € 231,59
      / Stück *
      € 231,59
      / Stück *
    • 2
      LZ155 - Prismenklemmensatz LT für NH2 2x 70-120mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set=3 St.
      LZ155
      Prismenklemmensatz LT für NH2 2x 70-120mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set=3 St.
      Preis
      € 257,82
      / Stück *
      € 257,82
      / Stück *
    • 3
      LZ153 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für Cu/Al-Leiter 150-300mm², 3 St.
      LZ153
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für Cu/Al-Leiter 150-300mm², 3 St.
      Preis
      € 183,14
      / Stück *
      € 183,14
      / Stück *
    • 4
      LZ058 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.
      LZ058
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.
      Preis
      € 93,49
      / Stück *
      € 93,49
      / Stück *
    • 5
      KF81D - Anschlussklemme 1 polig Gabelanschluss 1 x 25mm²
      KF81D
      Anschlussklemme 1 polig Gabelanschluss 1 x 25mm²
      Preis
      € 3,44
      / Stück *
      € 3,44
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf