The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
  • KF81D
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Vertei­ler­sys­teme

Anschlussklemme 1 polig Gabelanschluss 1 x 25mm² KF81D

EAN
3250613760052
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
 3,16 €
/ Stück *
 3,16 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Anschlussklemme 1 polig Gabelanschluss 1 x 25mm²

KF81D

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    25 mm²

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KF81D
PDF
Hager RoHS Report KF81D
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KF81D | Hager Deutschland

    Produktbild KF81D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KF81D | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KF81D

    Anschlussklemme 1 polig Gabelanschluss 1 x 25mm²

    PDF
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KDN463B - Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
    KDN463B
    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
    Preis
     109,98 €
    / Stück *
     109,98 €
    / Stück *
  • 2
    KDN263B - Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
    KDN263B
    Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
    Preis
     57,18 €
    / Stück *
     57,18 €
    / Stück *
  • 3
    KZ059 -  Berührungsschutzabdeckung
    KZ059
    Berührungsschutzabdeckung
    Preis
     2,20 €
    / Stück *
     2,20 €
    / Stück *
  • 4
    KZN624 - Endkapp für Kammschiene 3P+N
    KZN624
    Endkapp für Kammschiene 3P+N
    Preis
     1,45 €
    / Stück *
     1,45 €
    / Stück *
  • 5
    KDN363B - Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
    KDN363B
    Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
    Preis
     73,32 €
    / Stück *
     73,32 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Anschlussklemme 1 polig Gabelanschluss 1 x 25mm²

Zubehör für passende Anschlussklemmen

Nennstrom: 80 A
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 25 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KF81D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf