The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
  • LVZ001A
  • Hauptschalt­ge­räte

Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt LVZ001A

EAN
4049857123742
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 68,34 €
/ Stück *
 68,34 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt

LVZ001A

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LVSG00SPX

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8 Haken

     347,56 €  / Stück*
  • LVSG00TSPX

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8

     390,09 €  / Stück*

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00
  • AT_Cross­S­e­cRi­gid­Con­duc­torRE
    70 - 150 mm²
  • AT_Cross­S­e­cRi­gid­Con­duc­torSE
    70 - 150 mm²
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    70 - 150 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    150 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RM)
    70 - 150 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SM)
    70 - 150 mm²
Abmes­sungen
  • Höhe
    15 mm
  • Breite
    16 mm
  • Tiefe
    36 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LVZ001A
PDF
Hager RoHS Report LVZ001A
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild LVZ001A | Hager Deutschland

    Produktbild LVZ001A

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZ001A | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LVZ001A

    Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    772,30 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LVSG00SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  M8 Haken
    LVSG00SPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8 Haken
    Preis
     347,56 €
    / Stück *
     347,56 €
    / Stück *
  • 2
    LVSG00TRPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  Direktanschluss
    LVSG00TRPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
     422,36 €
    / Stück *
     422,36 €
    / Stück *
  • 3
    LVS0060RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig  Direktanschluss
    LVS0060RPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
     276,93 €
    / Stück *
     276,93 €
    / Stück *
  • 4
    LVS00100SP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig  M8
    LVS00100SP
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8
    Preis
     263,47 €
    / Stück *
     263,47 €
    / Stück *
  • 5
    LVSW00100SP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig  M8
    LVSW00100SP
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8
    Preis
     263,47 €
    / Stück *
     263,47 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt

Prismenanschluss 95mm² für NH00, rostgeschützt, Set = 3St.

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 70 - 150 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 150 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LVZ001A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf