Arbeitstromausl. 230-415V AC 110-130V DC • MZ203 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Reihen­ein­bau­ge­räte
            • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
            • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
            • MZ203
            MZ203 - Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC
            MZ203 - Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC
            MZ203 - Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC
            MZ203 - Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

            Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

            MZ203

            MZ203 - Arbeitstromauslöser für MCB RCBO &lt; 125A 230-415V AC 110-130V DC
            MZ203 - Arbeitstromauslöser für MCB RCBO &lt; 125A 230-415V AC 110-130V DC
            MZ203 - Arbeitstromauslöser für MCB RCBO &lt; 125A 230-415V AC 110-130V DC
            MZ203 - Arbeitstromauslöser für MCB RCBO &lt; 125A 230-415V AC 110-130V DC
            • Reihen­ein­bau­ge­räte

            Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC MZ203

            EAN
            3250614562037
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H21
            Preis
            56,91 €
            / Stück *
             56,91 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Leis­tung
            • Anzugs­ver­brauch
              15 VA
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -25 - 60 °C
            Span­nung
            • Steu­er­span­nung AC
              230 - 415 V
            • Steu­er­span­nung DC
              110 - 130 V
            • Versor­gungs­span­nungsart
              AC/DC
            • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
              4000 V
            • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
              230 - 415 V
            • Betriebss­pan­nung bei Daue­r­be­trieb
              110 - 130 V
            Abmes­sungen
            • Höhe
              83 mm
            • Breite
              18 mm
            • Tiefe
              68 mm
            Kapa­zität
            • Anzahl Module
              1

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration MZ203 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration MZ203 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild MZ203 | Hager Deutschland

              Produktbild MZ203

            • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

              Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

              Verlustleistungsdatenblatt

              Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Produktdatenblatt

              Bild UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Deutschland

              UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

              Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

              PDF
              97,81 kB
            • Konformitätserklärung

              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-04-26

              PDF
              182,48 kB
              Bild Declaration | Hager Deutschland

              Declaration

              Konformitätserklärung International 2022-04-26

              PDF
              223,50 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              CZ001 - Signalkontakt für Fehlerstromschutzschalter&lt; 125A 2 Schließer + 2 Öffner 6A 240V
              CZ001
              Signalkontakt für Fehlerstromschutzschalter< 125A 2 Schließer + 2 Öffner 6A 240V
              Preis
               32,61 €
              / Stück *
               32,61 €
              / Stück *
            • 2
              K67A - Kabelbrücke NYAF 10 mm², Länge: 250mm, Stift / Stift , Farbe: Blau
              K67A
              Kabelbrücke NYAF 10 mm², Länge: 250mm, Stift / Stift , Farbe: Blau
              Preis
               5,82 €
              / Stück *
               5,82 €
              / Stück *
            • 3
              K67B - Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Farbe blau
              K67B
              Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Farbe blau
              Preis
               7,38 €
              / Stück *
               7,38 €
              / Stück *
            • 4
              K67C - Kabelbrücke NYAF 10 mm²,110mm lang, Stift, Farbe schwarz
              K67C
              Kabelbrücke NYAF 10 mm², 110mm lang, Stift, Farbe schwarz
              Preis
               4,34 €
              / Stück *
               4,34 €
              / Stück *
            • 5
              K67D - Kabelbrücke NYAF 6 mm², 110mm lang, Gabel, Farbe schwarz
              K67D
              Kabelbrücke NYAF 6 mm², 110mm lang, Gabel, Farbe schwarz
              Preis
               2,69 €
              / Stück *
               2,69 €
              / Stück *
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf