The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Geräte für DIN-­Schie­nen­mon­tage
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
    • KDN363B
    Die Phasenschiene 3-polig mit Gabelanschluss und einer Querschnittsgröße von 10 mm² ist für Ströme bis 63 Ampere ausgelegt. Sie hat eine Länge von 1000 Millimeter und bietet Platz für bis zu 57 Module. Diese Modulare Phasenschiene ermöglicht eine effiziente und sichere Verteilung des Stroms über mehrere Modulargeräte hinweg und ist speziell für den Einsatz in Verteilungsanlagen konzipiert. Ideal für den Aufbau komplexer Schaltanlagen.
    EAN
    3250613740962
    Marke
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H60
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
    • Sammelschiene
    • Mehr sehen

    Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module KDN363B

    Preis
    € 79,90
    / Stück *
    € 79,90
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

    KDN363B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 66 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
    • KZN023

      Endkappe für Phasenschiene 2 und 3 polig (1 Stk.)

      € 1,32  / Stück*

    Passend zu

    • NBN306

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA B-6A 3M

      € 45,01  / Stück*
    • NBN332

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA B-32A 3M

      € 61,31  / Stück*
    • NBN313

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA B-13A 3M

      € 39,91  / Stück*
    • NCN320

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-20A 3M

      € 49,40  / Stück*
    • NDN363

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA D-63A 3M

      € 153,34  / Stück*
    • NDN313

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA D-13A 3M

      € 83,62  / Stück*
    • NCN313

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-13A 3M

      € 39,91  / Stück*
    • NBN310

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA B-10A 3M

      € 39,91  / Stück*
    • NCN325

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-25A 3M

      € 55,75  / Stück*
    • NCN332

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-32A 3M

      € 61,31  / Stück*
    • NBN325

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA B-25A 3M

      € 55,75  / Stück*
    • NDN332

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA D-32A 3M

      € 89,18  / Stück*
    • NDN316

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA D-16A 3M

      € 83,62  / Stück*
    • NCN350

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-50A 3M

      € 118,46  / Stück*
    • NCN310

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-10A 3M

      € 39,91  / Stück*
    • NCN306

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-6A 3M

      € 45,01  / Stück*
    • NCN304

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-4A 3M

      € 110,09  / Stück*
    • NBN363

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA B-63A 3M

      € 124,03  / Stück*
    • NBN340

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA B-40A 3M

      € 73,87  / Stück*
    • NDN304

      Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA D-4A 3M

      € 132,39  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Polart
      3P
    Abmes­sungen
    • Länge
      1000 mm
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4500 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      10 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Phasen­schiene mit Gabel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      57

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Insulated busbar 3P 63A (English)
    PDF
    543,03 kB
    REACH declaration KDN363B
    PDF
    RoHS Report KDN363B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild KDN363B | Hager Deutschland

      Produktbild KDN363B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KDN363B | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KDN363B

      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LZ156 - Prismenklemmsatz LT für NH3 2x150-185mm² 3-polig für Cu-/Al-Leiter, Set=3 St.
      LZ156
      Prismenklemmsatz LT für NH3 2x150-185mm² 3-polig für Cu-/Al-Leiter, Set=3 St.
      Preis
      € 276,92
      / Stück *
      € 276,92
      / Stück *
    • 2
      LZ051 - Prismenklemmensatz LT für NH00-Trenner für Cu-/Al Leiter 6-70mm², Set = 3St.
      LZ051
      Prismenklemmensatz LT für NH00-Trenner für Cu-/Al Leiter 6-70mm², Set = 3St.
      Preis
      € 26,46
      / Stück *
      € 26,46
      / Stück *
    • 3
      LZ154 - Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.
      LZ154
      Prismenklemmensatz LT für NH1 2x 35-70mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set = 3 St.
      Preis
      € 231,59
      / Stück *
      € 231,59
      / Stück *
    • 4
      LZ153 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für Cu/Al-Leiter 150-300mm², 3 St.
      LZ153
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für Cu/Al-Leiter 150-300mm², 3 St.
      Preis
      € 183,14
      / Stück *
      € 183,14
      / Stück *
    • 5
      LZ059 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für CU-Leiter 150-300mm², 3 St.
      LZ059
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für CU-Leiter 150-300mm², 3 St.
      Preis
      € 104,33
      / Stück *
      € 104,33
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

    Phasenschienen 3-polig, QuickConnect

    Nennstrom: 63 A
    Polanzahl: 3
    Länge: 1000 mm
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4500 V
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 10 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KDN363B
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf