The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
    • MZN121
    EAN
    3250614319938
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    H21
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen

    Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA MZN121

    Preis
    € 11,57
    / Set *
    € 11,57
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

    MZN121

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      9 mm
    • Tiefe
      23 mm

    Downloads

    • Produktbild

      Bild MZN121 | Hager Deutschland

      Produktbild MZN121

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt MZN121 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt MZN121

      Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KCF563R - Phasenschiene senkrecht 63A rechts L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig
      KCF563R
      Phasenschiene senkrecht 63A rechts L1N-L2N-L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig
      Preis
      € 61,53
      / Stück *
      € 61,53
      / Stück *
    • 2
      K981S - Anschlussklemme Stiftanschluss 25 mm²
      K981S
      Anschlussklemme Stiftanschluss 25 mm²
      Preis
      € 3,10
      / Stück *
      € 3,10
      / Stück *
    • 3
      KCF863L - Phasenschiene senkrecht 63A links L1L2L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig
      KCF863L
      Phasenschiene senkrecht 63A links L1L2L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig
      Preis
      € 58,49
      / Stück *
      € 58,49
      / Stück *
    • 4
      KCL363L - Phasenschiene 3polig, 2-reihig 125mm, links, vertikal
      KCL363L
      Phasenschiene 3polig, 2-reihig 125mm, links, vertikal
      Preis
      € 51,13
      / Stück *
      € 51,13
      / Stück *
    • 5
      KDN363M - Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 6 Module
      KDN363M
      Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 6 Module
      Preis
      € 9,44
      / Stück *
      € 9,44
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

    Zubehör für LS-Schalter


    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : MZN121
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf