The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
  • KZN028
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Vertei­ler­sys­teme

Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.) KZN028

EAN
3250613961770
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
 1,62 €
/ Stück *
 1,62 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)

KZN028

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Einsatz­be­din­gungen
  • Isoliert
    Ja
Funk­ti­onen
  • Art des Zube­hörs für Sammelschienen
    Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung Ends­tück

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KZN028
PDF
Hager RoHS Report KZN028
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KZN028 | Hager Deutschland

    Produktbild KZN028

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KZN028 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KZN028

    Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)

    PDF
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-10-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-10-20

    PDF
    839,22 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-10-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-10-20

    PDF
    860,43 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KZN027 - Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
    KZN027
    Endkappe für Phasenschiene 1 polig (1 Stk.)
    Preis
     1,25 €
    / Stück *
     1,25 €
    / Stück *
  • 2
    KB380Q - Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
    KB380Q
    Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module
    Preis
     74,77 €
    / Stück *
     74,77 €
    / Stück *
  • 3
    KB399Q - Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    KB399Q
    Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    Preis
     115,73 €
    / Stück *
     115,73 €
    / Stück *
  • 4
    KB199Q - Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    KB199Q
    Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
    Preis
     55,36 €
    / Stück *
     55,36 €
    / Stück *
  • 5
    KDN363M - Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 6 Module
    KDN363M
    Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 6 Module
    Preis
     8,91 €
    / Stück *
     8,91 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Endkappe für Phasenschiene 3 polig (1 Stk.)

Endkappe für Phasenschiene 3-polig.


Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KZN028
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf