The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
  • KZN125
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Vertei­ler­sys­teme

Endkappe für Phasenschiene 35mm2 KZN125

EAN
3250613710217
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
 2,04 €
/ Stück *
 2,04 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Endkappe für Phasenschiene 35mm2

KZN125

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • KDN599B

    Phasenschiene L1NL2NL3N 125A Gabelanschluss 35mm²

     164,25 €  / Stück*
  • KDN699B

    Phasenschiene 3P+N 125A Gabelanschluss 35mm² Neutral rechts

     158,39 €  / Stück*

Technische Merkmale

Einsatz­be­din­gungen
  • Isoliert
    Ja
Funk­ti­onen
  • Art des Zube­hörs für Sammelschienen
    Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung Ends­tück

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KZN125
PDF
Hager RoHS Report KZN125
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild KZN125 | Hager Deutschland

    Produktbild KZN125

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KZN125 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KZN125

    Endkappe für Phasenschiene 35mm2

    PDF
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-10-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-10-20

    PDF
    839,22 kB
    Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-10-20 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2025-10-20

    PDF
    860,43 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    KDN463B - Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
    KDN463B
    Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
    Preis
     109,98 €
    / Stück *
     109,98 €
    / Stück *
  • 2
    KDN263B - Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
    KDN263B
    Phasenschiene 2 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
    Preis
     57,18 €
    / Stück *
     57,18 €
    / Stück *
  • 3
    KZ059 -  Berührungsschutzabdeckung
    KZ059
    Berührungsschutzabdeckung
    Preis
     2,20 €
    / Stück *
     2,20 €
    / Stück *
  • 4
    KZN624 - Endkapp für Kammschiene 3P+N
    KZN624
    Endkapp für Kammschiene 3P+N
    Preis
     1,45 €
    / Stück *
     1,45 €
    / Stück *
  • 5
    KDN363B - Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
    KDN363B
    Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module
    Preis
     73,32 €
    / Stück *
     73,32 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Endkappe für Phasenschiene 35mm2

Endkappe für Phasenschiene 35mm2.


Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KZN125
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf