Leitungsschutzschalter 3 polig 25kA C-Charakteristik 6A 3 Module NRN306
EAN
3250614645136
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H20
Preis
166,28 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verriegelungsfunktionen 2 Produkte verfügbar -
Phasentrennungsfunktionen 1 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 1 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 1 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom6 A
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-215 kA
-
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-110 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-225 kA
-
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230V AC IEC 60947-250 kA
Architektur
-
Polart3P
-
AuslösecharakteristikC
Kapazität
-
Anzahl Module3
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-110 kA
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme2,80 - 2,80 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2,80 - 2,80 Nm
-
Nominales Drehmoment2,80 - 2,80 Nm
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
360° MontagemöglichkeitJa
Spannung
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue415 - 415 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp6000 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 35 mm²
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Einsatzbedingungen
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
LuftfeuchtigkeitsschutzFür alle Klimabereiche
-
Betriebstemperatur-25 - 70 °C
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom4,06 W
Ausdauer
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele4000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000
Konnektivität
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
Abmessungen
-
Höhe83 mm
-
Breite52,50 mm
-
Tiefe70 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt NRN306
Leitungsschutzschalter 3 polig 25kA C-Charakteristik 6A 3 Module
PDF -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02
PDF650,27 kB
UKCA Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02
PDF653,93 kB
Mehr Downloads