LS-Schalter 3 polig 10kA/15kA C-1A 3M • NCN301 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Leitungs­schutz­schalter LS (MCB)
  • NCN301

Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-1A 3M

NCN301

  • Reihen­ein­bau­ge­räte

Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-1A 3M NCN301

EAN
3250614614859
Marke
Hager
VPE
4 Stück
Preisgruppe
H20
Preis
 108,71 €
/ Stück *
 108,71 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 8 weitere Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Hilfs­schal­ter­block
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Klem­me­n­ab­de­ckung
  • Modu­lare Phasen­schiene
  • Schutz­kap­pe/-­streifen für Phasen­schiene
  • LZ060

    Distanzstück für Wärmeentlastung

     1,61 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ201

    Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     18,17 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ202

    Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

     21,10 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ203

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

     56,91 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ204

    Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

     56,91 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ205

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 48V DC

     56,91 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZ206

    Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

     56,91 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZN121

    Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 10kA

     10,62 €  / Set*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZN175

    Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

     8,69 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZN176

    Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

     7,10 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • MZN120

    Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 10kA 1 polig

     21,10 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KDN363A

    Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

     15,92 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KDN363B

    Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 57 Module

     73,32 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KDN380A

    Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

     21,96 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KDN380B

    Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 57 Module

     89,53 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • KZN023

    Endkappe für Phasenschiene 2 und 3 polig (1 Stk.)

     1,21 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    1 A
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2
    15 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1
    10 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230V AC IEC 60947-2
    30 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
    15 kA
  • Nenn­strom bei -25°C
    1,41 A
  • Nenn­strom bei -20 °C
    1,37 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    1,34 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    1,31 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    1,27 A
  • Nenn­strom bei 0 °C
    1,24 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    1,20 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    1,16 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    1,13 A
  • Nenn­strom bei 20 °C
    1,09 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    1,04 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    1 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    0,95 A
  • Nenn­strom bei 40 °C
    0,90 A
  • Nenn­strom bei 45 °C
    0,84 A
  • Nenn­strom bei 50 °C
    0,78 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    0,72 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    0,65 A
  • Nenn­strom bei 65°C
    0,57 A
  • Nenn­strom bei 70°C
    0,48 A
Archi­tektur
  • Polart
    3P
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    C
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
    10 kA
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
    2,80 - 2,80 Nm
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,80 - 2,80 Nm
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • 360° Monta­gemög­lich­keit
    Ja
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    400 - 400 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    6000 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 35 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 35 mm²
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
    2
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    3,24 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    4000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    20000
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
  • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
  • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Ausge­rich­tete Klemmen
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    52,50 mm
  • Tiefe
    70 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration NCN301 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration NCN301 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild NCN301 | Hager Deutschland

    Produktbild NCN301

  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

    PDF
    650,27 kB
    Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    UKCA Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2024-10-02

    PDF
    653,93 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    MBS116 - Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
    MBS116
    Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
    Preis
     6,78 €
    / Stück *
     6,78 €
    / Stück *
  • 2
    MBS316 - Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
    MBS316
    Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
    Preis
     36,63 €
    / Stück *
     36,63 €
    / Stück *
  • 3
    MCS116 - Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
    MCS116
    Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 1 Modul
    Preis
     6,78 €
    / Stück *
     6,78 €
    / Stück *
  • 4
    MCS316 - Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
    MCS316
    Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 16A Quick Connect 3 Module
    Preis
     36,63 €
    / Stück *
     36,63 €
    / Stück *
  • 5
    MBN116 - Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A 1 Modul
    MBN116
    Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 16A 1 Modul
    Preis
     6,51 €
    / Stück *
     6,51 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA C-1A 3M

Leitungsschutzschalter nach OVE EN 60898-1 und OVE EN 60947-2-, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. LS mit zeitverzögertem thermischem Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

Nennstrom: 1 A
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2: 15 kA
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1: 10 kA
Polart: 3P
Auslösecharakteristik: C
Anzahl Module: 3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 10 kA
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 25 mm²
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 2

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : NCN301
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf