Anschlussset für 2 x 300mm² an NH 1-3 • LVZASR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Hauptschalt­ge­räte
            • Siche­rungs­ma­te­rial
            • <br/>N­H-­Si­che­rungs­lastschalt­leisten
            • LVZASR
            LVZASR - Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3
            LVZASR - Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3

            Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3

            LVZASR

            LVZASR - Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3
            LVZASR - Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3
            • Hauptschalt­ge­räte

            Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3 LVZASR

            EAN
            4049857190348
            Marke
            Hager
            VPE
            1 Stück
            Preisgruppe
            H62
            Preis
            164,68 €
            / Stück *
             164,68 €
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Technische Merkmale

            Siche­rung
            • Siche­rungs­größe
              NH1-NH3
            Abmes­sungen
            • Höhe
              100 mm
            • Breite
              70 mm
            • Tiefe
              70 mm
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              630 A
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              CU-ETP

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration LVZASR (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LVZASR (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild LVZASR | Hager Deutschland

              Produktbild LVZASR

            • Konformitätserklärung

              Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-31 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung en-GB 2025-03-31

              PDF
              317,40 kB
              Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-31 | Hager Deutschland

              Konformitätserklärung en-GB 2025-03-31

              PDF
              317,59 kB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              LVDR1260CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig  M12 doppelt
              LVDR1260CPX
              NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig M12 doppelt
              Preis
               1.679,05 €
              / Stück *
               1.679,05 €
              / Stück *
            • 2
              LVDR800CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig  M12 doppelt
              LVDR800CPX
              NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig M12 doppelt
              Preis
               1.460,57 €
              / Stück *
               1.460,57 €
              / Stück *
            • 3
              LVS0060RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig  Direktanschluss
              LVS0060RPX
              NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss
              Preis
               276,93 €
              / Stück *
               276,93 €
              / Stück *
            • 4
              LVS0060SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig  M8
              LVS0060SPX
              NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig M8
              Preis
               251,09 €
              / Stück *
               251,09 €
              / Stück *
            • 5
              LVSG00RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  Direktanschluss
              LVSG00RPX
              NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
              Preis
               390,09 €
              / Stück *
               390,09 €
              / Stück *

            Ausschreibungstext

            Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3

            Zubehör für NH-Sicherungslastschaltleisten

            Höhe: 100 mm
            Breite: 70 mm
            Tiefe: 70 mm
            Werkstoff: CU-ETP

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : LVZASR
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf