The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
    • LVSR2VE
    EAN
    4049857134359
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 1-polig V-Bett LVSR2VE

    Preis
    € 491,99
    / Stück *
    € 491,99
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 1-polig V-Bett

    LVSR2VE

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Schrau­be/­Bolzen 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile 1 Produkte verfügbar
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss 2 Produkte verfügbar
    • Sammelschie­nen­klemme 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Schrau­be/­Bolzen
    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss
    • Sammelschie­nen­klemme
    • LVZAL

      Anschlussraumabdeckung lang für NH1-3/185mm für Montage über Stromwandlerblock

      € 51,86  / Stück*
    • LVZ1230

      Befestigungsschrauben LV M12x30 mit Federelement für Sammelschienenanschluss

      € 12,20  / Stück*
    • LVZTW

      Trennwand LV für Anschlussraum NH1-3, für lange Kabelschuhe Länge 95mm

      € 12,07  / Stück*
    • LVZSRK

      Einlegeklemme Stahl LV NH1-3 185mm, bis 240mm² re/se, rostgeschützt

      € 115,93  / Stück*
    • LVZASR

      Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3

      € 181,19  / Stück*
    • LVZK

      Sammelschienenklemme NH1-3, rostgeschütz für Schienendicke 5-10mm (SET=3Stk)

      € 65,76  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      400 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      120 kA
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      120 kA
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B / 400V
      400 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B / 500V
      400 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B / 690V
      400 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B / 800V
      250 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=800V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      250 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s mit Verrie­ge­lungs­system IEC 60947
      15 kA
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      10 kA
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH2
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Direk­t­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RE)
      25 - 300 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SE)
      25 - 300 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      V-An­schluss­klemme
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter (SM)
      35 - 240 mm²
    • Art der Anschluss­rau­mab­de­ckung
      Stan­dard-­An­schluss­rau­mab­de­ckung
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter (RM)
      25 - 300 mm²
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Anzahl der schalt­baren Pole
      1
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      32 - 32 Nm
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      32 - 32 Nm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      800
    • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche­le­bens­dauer) IEC 60947-3 Tab.4
      1000
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      12 kV
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      690 - 690 V
    Abmes­sungen
    • Abstand Sammelschienen
      185 mm
    • Höhe
      671 mm
    • Tiefe
      190 mm
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      56 W
    • Verlust­leis­tung der Siche­rungs­ein­satz im Gerät instal­liert
      34 W
    • Verlust­leis­tung bei Voll­last
      158 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Elek­tri­scher Schutz
    • Mit Fehler­an­zeige
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Doppelt unter­bre­chend
      Nein
    Werk­stoff
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse switch vert. size 2 3p M12 (English )
    PDF
    432,39 kB
    REACH declaration LVSR2VE
    PDF
    RoHS Report LVSR2VE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LVSR2VE | Hager Deutschland

      Produktbild LVSR2VE

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVSR2VE | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVSR2VE

      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 1-polig V-Bett

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2011-03-31 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2011-03-31

      PDF
      3,70 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für LVDR800CE, LVSG1CE, LVSR2CE - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1/NH3 (DE, Stand: 09.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für LVDR800CE, LVSG1CE, LVSR2CE - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1/NH3 (DE, Stand: 09.2016)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,54 MB
      Bild Montageanleitung für LVDR800CE, LVSG1CE, LVSR2CE - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1/NH3 (DE-EN, Stand: 09.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für LVDR800CE, LVSG1CE, LVSR2CE - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1/NH3 (DE-EN, Stand: 09.2016)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,54 MB
      Bild Montageanleitung für LVDR800CE, LVSG1CE, LVSR2CE - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1/NH3 (FR, Stand: 09.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für LVDR800CE, LVSG1CE, LVSR2CE - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1/NH3 (FR, Stand: 09.2016)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      5,54 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-31 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-03-31

      PDF
      317,40 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-03-31 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-03-31

      PDF
      317,59 kB
      Bild Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014) | Hager Deutschland

      Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014)

      Konformitätserklärung International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZASR - Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3
      LVZASR
      Anschlussset für 2 x 300mm², rostgeschützt, für NH-Schaltleisten Gr. 1-3
      Preis
      € 181,19
      / Stück *
      € 181,19
      / Stück *
    • 2
      LVDR800CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig  M12 doppelt
      LVDR800CPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig M12 doppelt
      Preis
      € 1.607,06
      / Stück *
      € 1.607,06
      / Stück *
    • 3
      LVSG1CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1 185mm 3-polig  M12
      LVSG1CPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1 185mm 3-polig M12
      Preis
      € 519,56
      / Stück *
      € 519,56
      / Stück *
    • 4
      LVSG00TSPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  M8
      LVSG00TSPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8
      Preis
      € 429,21
      / Stück *
      € 429,21
      / Stück *
    • 5
      LVZ00A - Prismenanschluss LV 95mm² für NH00/60-100-185mm, rostgeschützt
      LVZ00A
      Prismenanschluss LV 95mm² für NH00/60-100-185mm, rostgeschützt
      Preis
      € 43,88
      / Stück *
      € 43,88
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 1-polig V-Bett

    NH2-Sicherungs-Lastschaltleiste 400 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, einpolig schaltend, rostgeschützt.

    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE): 25 - 300 mm²
    Anschluss-/Steckertyp: V-Anschlussklemme
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter (SM): 35 - 240 mm²
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter (RM): 25 - 300 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Nominales Drehmoment: 32 - 32 Nm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
    Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 10 kA
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Abstand Sammelschienen: 185 mm
    Höhe: 671 mm
    Tiefe: 190 mm
    Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 86 W
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 56 W
    Frequenz: 50 - 60 Hz

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf