The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
    • LVZSRK
    EAN
    4049857199518
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • Zubehör für Schutz­ein­rich­tungen
    • Sammelschiene
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
    • Mehr sehen

    Einlegeklemme Stahl LV NH1-3 185mm, bis 240mm² re/se, rostgeschützt LVZSRK

    Preis
    € 115,93
    / Stück *
    € 115,93
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einlegeklemme Stahl LV NH1-3 185mm, bis 240mm² re/se, rostgeschützt

    LVZSRK

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH1-NH3
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RM)
      35 - 300 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SM)
      50 - 240 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RE)
      35 - 300 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SE)
      50 - 300 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Rahmen­klemme
    Abmes­sungen
    • Höhe
      52 mm
    • Breite
      33 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      25 - 25 Nm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZSRK
    PDF
    RoHS Report LVZSRK
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LVZSRK | Hager Deutschland

      Produktbild LVZSRK

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZSRK | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZSRK

      Einlegeklemme Stahl LV NH1-3 185mm, bis 240mm² re/se, rostgeschützt

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      255,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      256,33 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      256,28 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVSR2VPVK4 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig  V-Bett mit Klemmen
      LVSR2VPVK4
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen
      Preis
      € 798,70
      / Stück *
      € 798,70
      / Stück *
    • 2
      LVZ00SA - Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige LV NH00 60mm oder 185mm
      LVZ00SA
      Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige LV NH00 60mm oder 185mm
      Preis
      € 115,06
      / Stück *
      € 115,06
      / Stück *
    • 3
      LVZ00AOU - Ausgleichsblende oben & unten für Schaltleisten LV NH00 60mm auf 185mm zu NH1-3
      LVZ00AOU
      Ausgleichsblende oben & unten für Schaltleisten LV NH00 60mm auf 185mm zu NH1-3
      Preis
      € 16,45
      / Stück *
      € 16,45
      / Stück *
    • 4
      LVSR3TP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig  Kopplung innen
      LVSR3TP
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig Kopplung innen
      Preis
      € 1.437,63
      / Stück *
      € 1.437,63
      / Stück *
    • 5
      LVDR1260CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig  M12 doppelt
      LVDR1260CPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig M12 doppelt
      Preis
      € 1.847,46
      / Stück *
      € 1.847,46
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Einlegeklemme Stahl LV NH1-3 185mm, bis 240mm² re/se, rostgeschützt

    Zubehör für NH-Sicherungslastschaltleisten


    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LVZSRK
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf