The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
    • LVZ00AOU
    EAN
    4049857199426
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten

    Ausgleichsblende oben & unten für Schaltleisten LV NH00 60mm auf 185mm zu NH1-3 LVZ00AOU

    Preis
    € 16,45
    / Stück *
    € 16,45
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausgleichsblende oben & unten für Schaltleisten LV NH00 60mm auf 185mm zu NH1-3

    LVZ00AOU

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      5 mm
    • Breite
      300 mm
    • Tiefe
      500 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schrau­b­an­schluss

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZ00AOU
    PDF
    Hager RoHS Report LVZ00AOU
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LVZ00AOU | Hager Deutschland

      Produktbild LVZ00AOU

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00AOU | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZ00AOU

      Ausgleichsblende oben & unten für Schaltleisten LV NH00 60mm auf 185mm zu NH1-3

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-21

      PDF
      240,36 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZALL - Anschlussraumabdeckung für Anschlussset 2x300mm² für LV NH1-3
      LVZALL
      Anschlussraumabdeckung für Anschlussset 2x300mm² für LV NH1-3
      Preis
      € 72,23
      / Stück *
      € 72,23
      / Stück *
    • 2
      LVSG1CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1 185mm 3-polig  M12
      LVSG1CPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1 185mm 3-polig M12
      Preis
      € 519,56
      / Stück *
      € 519,56
      / Stück *
    • 3
      LVDR800CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig  M12 doppelt
      LVDR800CPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig M12 doppelt
      Preis
      € 1.607,06
      / Stück *
      € 1.607,06
      / Stück *
    • 4
      LV8Y3LE - NH3-Schaltdeckel 1-polig
      LV8Y3LE
      NH3-Schaltdeckel 1-polig
      Preis
      € 27,10
      / Stück *
      € 27,10
      / Stück *
    • 5
      LVZ00AL - Anschlussraumabdeckung standard für LV NH00/60/100mm
      LVZ00AL
      Anschlussraumabdeckung standard für LV NH00/60/100mm
      Preis
      € 9,53
      / Stück *
      € 9,53
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ausgleichsblende oben & unten für Schaltleisten LV NH00 60mm auf 185mm zu NH1-3

    Zubehör für NH-Sicherungslastschaltleisten

    Höhe: 5 mm
    Breite: 300 mm
    Tiefe: 500 mm
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Werkstoff: Kunststoff
    Montageart: Schraubanschluss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LVZ00AOU
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf