The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
    • LVZ00SA
    EAN
    4049857199402
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten

    Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige LV NH00 60mm oder 185mm LVZ00SA

    Preis
    € 115,06
    / Stück *
    € 115,06
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige LV NH00 60mm oder 185mm

    LVZ00SA

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Abmes­sungen
    • Höhe
      15 mm
    • Breite
      40 mm
    • Tiefe
      2,80 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      2 A

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZ00SA
    PDF
    Hager RoHS Report LVZ00SA
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LVZ00SA | Hager Deutschland

      Produktbild LVZ00SA

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00SA | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZ00SA

      Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige LV NH00 60mm oder 185mm

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVSR2VPVK4 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig  V-Bett mit Klemmen
      LVSR2VPVK4
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen
      Preis
      € 798,70
      / Stück *
      € 798,70
      / Stück *
    • 2
      LVDR1260CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig  M12 doppelt
      LVDR1260CPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig M12 doppelt
      Preis
      € 1.847,46
      / Stück *
      € 1.847,46
      / Stück *
    • 3
      LVTG1000TP - NH-Lasttrennleiste LV NH3/1000A 185mm 3-polig  Kopplung innen
      LVTG1000TP
      NH-Lasttrennleiste LV NH3/1000A 185mm 3-polig Kopplung innen
      Preis
      € 1.621,56
      / Stück *
      € 1.621,56
      / Stück *
    • 4
      LVSG00TRPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  Direktanschluss
      LVSG00TRPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
      Preis
      € 464,72
      / Stück *
      € 464,72
      / Stück *
    • 5
      LVSR3TP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig  Kopplung innen
      LVSR3TP
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig Kopplung innen
      Preis
      € 1.437,63
      / Stück *
      € 1.437,63
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige LV NH00 60mm oder 185mm

    Zubehör für NH-Sicherungslastschaltleisten

    Höhe: 15 mm
    Breite: 40 mm
    Tiefe: 2,80 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LVZ00SA
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf