The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
    • LVTG1000TP
    EAN
    4049857138517
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten

    NH-Lasttrennleiste LV NH3/1000A 185mm 3-polig Kopplung innen LVTG1000TP

    Preis
    € 1.621,56
    / Stück *
    € 1.621,56
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH-Lasttrennleiste LV NH3/1000A 185mm 3-polig Kopplung innen

    LVTG1000TP

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schrau­be/­Bolzen 2 Produkte verfügbar
    • Sammelschie­nen­klemme 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schrau­be/­Bolzen
    • Sammelschie­nen­klemme
    • LVZSI

      Innensechskantschrauben LV NH1-3 M12x30 mit aufgerolltem Federelement

      € 7,90  / Stück*
    • LVZ1230

      Befestigungsschrauben M12x30 m. Federelem. für Sammelschienenbef., fv+/LV 1-3

      € 12,20  / Stück*
    • LVZK

      Sammelschienenklemme NH1-3, rostgeschütz für Schienendicke 5-10mm (SET=3Stk)

      € 65,76  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      1000 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B / 400V
      1000 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B / 690V
      1000 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B / 500V
      1000 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      1000 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      1000 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s mit Verrie­ge­lungs­system IEC 60947
      25 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      15 kA
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH3
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      M12 Anschluss
    • Art der Anschluss­rau­mab­de­ckung
      Ohne
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Anzahl der schalt­baren Pole
      3
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      32 - 32 Nm
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      32 - 32 Nm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      100
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      500
    • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche­le­bens­dauer) IEC 60947-3 Tab.4
      600
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      12 kV
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 690 V
    Abmes­sungen
    • Abstand Sammelschienen
      185 mm
    • Höhe
      740 mm
    • Tiefe
      190 mm
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      318 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei Voll­last
      270 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Elek­tri­scher Schutz
    • Mit Fehler­an­zeige
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Doppelt unter­bre­chend
      Ja
    Werk­stoff
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse switch vert. size3 3p ESÜ LED sh.TC (English )
    PDF
    427,20 kB
    REACH declaration LVTG1000TP
    PDF
    RoHS Report LVTG1000TP
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LVTG1000TP | Hager Deutschland

      Produktbild LVTG1000TP

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVTG1000TP | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVTG1000TP

      NH-Lasttrennleiste LV NH3/1000A 185mm 3-polig Kopplung innen

      PDF
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

      PDF
      699,79 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-06-29 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-06-29

      PDF
      285,74 kB
      Bild Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014) | Hager Deutschland

      Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014)

      Konformitätserklärung International 2019-01-07

      PDF
      615,53 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZSRK - Einlegeklemme Stahl für fv+ / LV NH1-3, re/se/rm/sm, rostgeschützt, 3 Stk
      LVZSRK
      Einlegeklemme Stahl für fv+ / LV NH1-3, re/se/rm/sm, rostgeschützt, 3 Stk
      Preis
      € 115,93
      / Stück *
      € 115,93
      / Stück *
    • 2
      LVZ001A - Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      LVZ001A
      Prismenanschluss für LV NH00 185mm, 70-150 mm², rostgeschützt
      Preis
      € 75,20
      / Stück *
      € 75,20
      / Stück *
    • 3
      LVZASR - Anschlussset für 2 x 300mm² for fv+/LV NH1-3, rostgeschützt
      LVZASR
      Anschlussset für 2 x 300mm² for fv+/LV NH1-3, rostgeschützt
      Preis
      € 181,19
      / Stück *
      € 181,19
      / Stück *
    • 4
      LVZ00DA185-185 - Doppeladapter 185 auf 185 zur Montage von zwei LVSG00185… auf Sammelschiene
      LVZ00DA185-185
      Doppeladapter 185 auf 185 zur Montage von zwei LVSG00185… auf Sammelschiene
      Preis
      € 170,68
      / Stück *
      € 170,68
      / Stück *
    • 5
      LVZ00DA60-185S - Doppeladapter LV mit Ausgleichsblende 2xNH00/60mm auf 185mm Sammelschienen
      LVZ00DA60-185S
      Doppeladapter LV mit Ausgleichsblende 2xNH00/60mm auf 185mm Sammelschienen
      Preis
      € 173,10
      / Stück *
      € 173,10
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    NH-Lasttrennleiste LV NH3/1000A 185mm 3-polig Kopplung innen

    NH3-Koppelleiste 1000 A für SaS-Trennung, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, allpolig schaltend, beide Anschlüsse im Innenraum, rostfrei.

    Anschluss-/Steckertyp: M12 Anschluss
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Nominales Drehmoment: 32 - 32 Nm
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
    Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 15 kA
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Abstand Sammelschienen: 185 mm
    Höhe: 740 mm
    Tiefe: 190 mm
    Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 366 W
    Leistungsabgabe bei IN: 318 W
    Frequenz: 50 - 60 Hz

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf