The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
    • LVZ00DA185-185
    EAN
    4049857199204
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
    • Sammelschie­ne­n­a­d­apter
    • Mehr sehen

    Doppeladapter 185 auf 185 zur Montage von zwei LVSG00185… auf Sammelschiene LVZ00DA185-185

    Preis
    € 170,68
    / Stück *
    € 170,68
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Doppeladapter 185 auf 185 zur Montage von zwei LVSG00185… auf Sammelschiene

    LVZ00DA185-185

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      62 mm
    • Breite
      100 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 10 mm
    • Abstand Sammelschienen
      185 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      160 A
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      690 - 690 V
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      14 - 32 Nm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZ00DA185-185
    PDF
    Hager RoHS Report LVZ00DA185-185
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LVZ00DA185-185 | Hager Deutschland

      Produktbild LVZ00DA185-185

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00DA185-185 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZ00DA185-185

      Doppeladapter 185 auf 185 zur Montage von zwei LVSG00185… auf Sammelschiene

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2024-03-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2024-03-14

      PDF
      967,50 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      282,56 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVDR800CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig  M12 doppelt
      LVDR800CPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig M12 doppelt
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 1.607,06
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 1.607,06
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 2
      LV8Y3LE - NH3-Schaltdeckel 1-polig
      LV8Y3LE
      NH3-Schaltdeckel 1-polig
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 27,10
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 27,10
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 3
      LVSG1CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1 185mm 3-polig  M12
      LVSG1CPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1 185mm 3-polig M12
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 519,56
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 519,56
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 4
      LVSGW00TRPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  Direktanschluss
      LVSGW00TRPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 524,39
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 524,39
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
    • 5
      LVZALL - Anschlussraumabdeckung für Anschlussset 2x300mm² für LV NH1-3
      LVZALL
      Anschlussraumabdeckung für Anschlussset 2x300mm² für LV NH1-3
      catalog.pageproduct.product_price.label
      € 72,23
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *
      € 72,23
      / catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span *

    Ausschreibungstext

    Doppeladapter 185 auf 185 zur Montage von zwei LVSG00185… auf Sammelschiene

    Zubehör für NH-Sicherungslastschaltleisten

    Werkstoff: Stahl
    Höhe: 62 mm
    Breite: 100 mm
    Nominales Drehmoment: 14 - 14 Nm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LVZ00DA185-185
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf