The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
    • LVZ1230
    EAN
    4049857130290
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten

    Befestigungsschrauben LV M12x30 mit Federelement für Sammelschienenanschluss LVZ1230

    Preis
    € 12,20
    / Stück *
    € 12,20
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Befestigungsschrauben LV M12x30 mit Federelement für Sammelschienenanschluss

    LVZ1230

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Gewin­de­länge
      30 mm
    • Schlüs­sel­weite in mm
      19 mm
    Ausstat­tung
    • Gewin­de­stei­gung
      1,75
    • Gewin­demaß metrisch
      12 - 12
    • Gewin­deart
      Metrisch
    • Mit Unter­leg­scheibe
      Ja
    Konfi­gu­ra­tion
    • Umge­kehrtes Gewinde
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZ1230
    PDF
    Hager RoHS Report LVZ1230
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LVZ1230 | Hager Deutschland

      Produktbild LVZ1230

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZ1230 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZ1230

      Befestigungsschrauben LV M12x30 mit Federelement für Sammelschienenanschluss

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVZ00AK185N - Anschlussraumabdeckung univers kurz für Größe 00/185
      LVZ00AK185N
      Anschlussraumabdeckung univers kurz für Größe 00/185
      Preis
      € 9,53
      / Stück *
      € 9,53
      / Stück *
    • 2
      LVSW00100SP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig  M8
      LVSW00100SP
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8
      Preis
      € 289,90
      / Stück *
      € 289,90
      / Stück *
    • 3
      LVZWB200 - Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 200/5A 2,5VA Klasse 0,5S
      LVZWB200
      Stromwandlerblock für LV NH1-3 3-Phasen 200/5A 2, 5VA Klasse 0, 5S
      Preis
      € 355,00
      / Stück *
      € 355,00
      / Stück *
    • 4
      LVZW600 - Stromwandler für LV NH1-3 600/5A 5VA Klasse 1
      LVZW600
      Stromwandler für LV NH1-3 600/5A 5VA Klasse 1
      Preis
      € 189,23
      / Stück *
      € 189,23
      / Stück *
    • 5
      LVZAD - Anschlussraumabdeckung für Doppel-Schaltleisten bei LV NH1-3
      LVZAD
      Anschlussraumabdeckung für Doppel-Schaltleisten bei LV NH1-3
      Preis
      € 127,31
      / Stück *
      € 127,31
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Befestigungsschrauben LV M12x30 mit Federelement für Sammelschienenanschluss

    Zubehör für NH-Sicherungslastschaltleisten

    Länge: 30 mm
    Gewindelänge: 30 mm
    Schlüsselweite in mm: 19 mm
    Gewindesteigung: 1,75
    Gewindemaß metrisch: 12 - 12
    Gewindeart: Metrisch
    Umgekehrtes Gewinde: Nein
    Mit Unterlegscheibe: Ja
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Verzinkt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LVZ1230
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf