The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Hauptschalt­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten
    • LVZ00AK185N
    EAN
    4049857138494
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H62
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten

    Anschlussraumabdeckung univers kurz für Größe 00/185 LVZ00AK185N

    Preis
    € 9,53
    / Stück *
    € 9,53
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlussraumabdeckung univers kurz für Größe 00/185

    LVZ00AK185N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Abmes­sungen
    • Höhe
      57 mm
    • Breite
      49,50 mm
    • Länge
      99,50 mm
    • Abstand Sammelschienen
      185 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZ00AK185N
    PDF
    RoHS Report LVZ00AK185N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild LVZ00AK185N | Hager Deutschland

      Produktbild LVZ00AK185N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00AK185N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZ00AK185N

      Anschlussraumabdeckung univers kurz für Größe 00/185

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVTG1000CP - NH-Lasttrennleiste LV NH3 1000A 185mm 3-polig  M12
      LVTG1000CP
      NH-Lasttrennleiste LV NH3 1000A 185mm 3-polig M12
      Preis
      € 1.058,48
      / Stück *
      € 1.058,48
      / Stück *
    • 2
      LVDR1260CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig  M12 doppelt
      LVDR1260CPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig M12 doppelt
      Preis
      € 1.847,46
      / Stück *
      € 1.847,46
      / Stück *
    • 3
      LVSR3VPVK4 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen
      LVSR3VPVK4
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen
      Preis
      € 911,61
      / Stück *
      € 911,61
      / Stück *
    • 4
      LVSG3CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig  M12
      LVSG3CPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig M12
      Preis
      € 845,51
      / Stück *
      € 845,51
      / Stück *
    • 5
      LVS0060RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig  Direktanschluss
      LVS0060RPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss
      Preis
      € 304,71
      / Stück *
      € 304,71
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Anschlussraumavdeckung univers kurz für Größe 00/185

    Zubehör für NH-Sicherungslastschaltleisten

    Sicherungsgröße: NH00
    Höhe: 57 mm
    Breite: 49,50 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LVZ00AK185N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf