Anschlussraumabdeckung lang NH1-3/185mm • LVZAL | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Hauptschalt­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • <br/>N­H-­Si­che­rungs­lastschalt­leisten
  • LVZAL

Anschlussraumabdeckung lang für NH1-3/185mm für Montage über Stromwandlerblock

LVZAL

  • Hauptschalt­ge­räte

Anschlussraumabdeckung lang für NH1-3/185mm für Montage über Stromwandlerblock LVZAL

EAN
4049857129782
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H62
Preis
 47,13 €
/ Stück *
 47,13 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1-NH3
Abmes­sungen
  • Höhe
    150 mm
  • Breite
    97 mm
  • Abstand Sammelschienen
    185 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration LVZAL (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LVZAL (english)
PDF
103,59 kB

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LVDR1260CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig  M12 doppelt
    LVDR1260CPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig M12 doppelt
    Preis
     1.679,05 €
    / Stück *
     1.679,05 €
    / Stück *
  • 2
    LVDR800CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig  M12 doppelt
    LVDR800CPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig M12 doppelt
    Preis
     1.460,57 €
    / Stück *
     1.460,57 €
    / Stück *
  • 3
    LVS0060RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig  Direktanschluss
    LVS0060RPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
     276,93 €
    / Stück *
     276,93 €
    / Stück *
  • 4
    LVS0060SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig  M8
    LVS0060SPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig M8
    Preis
     251,09 €
    / Stück *
     251,09 €
    / Stück *
  • 5
    LVSG00RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig  Direktanschluss
    LVSG00RPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
     390,09 €
    / Stück *
     390,09 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Anschlussraumabdeckung lang für NH1-3/185mm für Montage über Stromwandlerblock

Zubehör für NH-Sicherungslastschaltleisten

Sicherungsgröße: NH1-NH3
Höhe: 150 mm
Breite: 97 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LVZAL
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf